(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

NCP系列 EIA語音輸出入連結器面板、蓋板【包裝數為1~5】

NCP系列 EIA語音輸出入連結器面板、蓋板

NCP系列EIA語音輸出入連結器的泛用面板。
【特長】
・連結器孔為Neutrik連接器DL、D、NAC3MPA、NL4MP。
・有4種尺寸的NCP系列EIA語音輸出入連結器面板,及NCP系列語音輸出入連結器面板用蓋板。
【用途】
・可用於NCP系列機種。

(i)請注意

  • 【規格變更】
    ・面板厚度:<變更前>t1.4 → <變更後>t1.2
    ・兩端彎曲:<變更前>有 → <變更後>無
    原廠庫存銷售完畢後已陸續切換

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



關於EIA語音輸出入連結器面板、蓋板NCP系列的規格

NCP系列EIA語音輸出入連結器面板

型號:NCP-44B的尺寸圖

NCP-44B尺寸圖

型號:NCP-88B

NCP-88B

側面圖

側面圖

連結器安裝孔尺寸圖

連結器安裝孔尺寸圖

名稱材質顏色/表面處理
連結器面板SPCC t1.4黑色半消光塗裝

組成零件

型號WHab(孔數)c自重
(kg)
NCP-44B-8482.6443998570.33
NCP-44B-12482.64439612360.31
NCP-44B482.6443991626.60.29
NCP-88B482.6883993226.60.46

型號規格

NCP系列語音輸出入連結器面板用蓋板

型號:NCP-26B的外觀照片

NCP-26B外觀

尺寸圖

尺寸圖

型號材質顏色/表面處理
NCP-26BA1050P t2.0黑色半消光塗裝

型號規格
5片1組/附黑色三價鉻平頭M3×5螺釘。
適用型號:NCP系列、NNP系列。

型號
NCP-26B
NCP-44B
NCP-44B-8
NCP-44B-12
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
材質 W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
安裝孔
(個)
螺紋尺寸
(mm)
材質 包裝數量
(個)
規格 EIA
(U)

包裝數為5

4天~ 26-312-M35-
5天~ 482.644151.4Neutrik(DL)×16--1
5天~ 482.644151.4Neutrik(DL)×8--1
5天~ 482.644151.4Neutrik(DL)×12--1

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

顏色/表面處理 黑色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767