(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

皮帶夾 GDH系列

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

皮帶夾 GDH系列

GHA專用的選購皮帶夾。
【特長】
・皮帶夾(GDH系列)。
・附屬螺釘:M3.5×6自攻。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

GDH-1B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

皮帶夾的特長

皮帶夾的尺寸圖

尺寸圖

皮帶夾的安裝範例

安裝範例

皮帶夾的構成

組成零件

組成零件

No.名稱材質顏色/表面處理
1夾本體ABS(UL94HB)灰白、黑/皮紋
2安裝螺釘 鍍鋅

型號尺寸

型號WHD
灰白
GDH-1GGDH-1B28.51048
型號
GDH-1B
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 外殼用零件 顏色/表面處理 W(mm) 28.5
H(mm) 10 D(mm) 48 t(mm) 2~3
材質 ABS 規格(UL94) HB

皮帶夾 GDH系列的型號GDH-1B頁面。
記載關於型號GDH-1B之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767