(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

傾斜腳架 CT系列

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

傾斜腳架 CT系列

【特色】鐵、聚丙烯製、天然橡膠製的CT系列傾斜腳架。【耐荷重(kg)】7

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CT-S1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CT系列傾斜腳架的特長

CT系列傾斜腳架 外觀尺寸圖

尺寸圖(支柱)

尺寸圖(支柱)

尺寸圖

尺寸圖

組成零件(耐荷重:7kg)

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1支柱1鍍鉻
2固定腳1PP
3橡膠腳墊1天然橡膠

型號規格

型號WHφ
CT-S122504
型號
CT-S1
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

用途 其他 尺寸 寬 W(mm)(mm) 22 尺寸 高 H(mm)(mm) 50
尺寸 深 D(mm)(mm) 30 顏色/表面處理 鍍鉻/黑 W(mm) 22
H(mm) 50 φ(mm) 4 材質 鐵/聚丙烯/天然橡膠

傾斜腳架 CT系列的型號CT-S1頁面。
記載關於型號CT-S1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767