(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鈕扣型電池座 CH74系列

鈕扣型電池座 CH74系列

適用電池CR2032×1用鈕扣型電池座。
【特長】
・端子構造為基板安裝插針×3。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CH74系列 鈕扣型電池座的特長

外觀尺寸圖

外觀尺寸圖

外觀尺寸圖

端子安裝孔間距

端子安裝孔間距

組成零件

固定座材質端子材質端子表面處理
66尼龍(UL94V-0)磷青銅鍍錫

型號規格

型號適用電池端子構造顏色自重 (g)
CH74-2032LFCR2032 × 1基板安裝插針 × 31.8
CH74-2032LF-TCR2032 × 1基板安裝插針 × 3
型號
CH74-2032LF
CH74-2032LF-T
型號數量折扣標準
出貨日
包裝種類
4天~ 單個
5天~ 袋裝

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 電池零件 顏色規格/表面處理 W(mm) 22.8
H(mm) 18.1 D(mm) 6.3 適用電池 CR2032 x 1
材質 尼龍66/磷青銅 規格 UL94V-0 使用溫度範圍(℃) -40~80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767