(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・鈕扣型電池座(圖像左側):可將安裝空間縮到最小的金屬製簡易鈕扣型電池座。
・「BK-885」備有可對應自動安裝機之載帶包裝(TR型)。
・負極的電池接點請於基板上設置墊片,或請利用負極端子「BK-2032M」(僅對應BK-888)。
・CR2032用負極端子(圖像右側):CR2032用負極端子。
・亦可作為SMTM2032、BK-888的負極接點使用。
・截面未經處理。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質/表面處理:磷青銅/鍍鎳
鈕扣型電池固定座
BK-879尺寸圖
BK-5091尺寸圖
BK-885尺寸圖
BK-890尺寸圖
BK-868尺寸圖
BK-869尺寸圖
BK-5067尺寸圖
BK-888尺寸圖
型號 | 適用電池 | 端子構造 | 自重 (g) |
---|---|---|---|
BK-879 | SR621/ML621 × 1 | 表面安裝 × 2 | 0.2 |
BK-5091 | LR44 × 1 | 基板安裝插針 × 2 | 0.5 |
BK-885 | CR1220/BR1225 × 1 | 表面安裝 × 2 | 0.3 |
BK-890 | CR1220/BR1225 × 1 | 基板安裝插針 × 2 | 0.4 |
BK-868 | CR1632/CR1620 × 1 | 表面安裝 × 2 | 0.8 |
BK-869 | CR1632/CR1620 × 1 | 基板安裝插針 × 2 | 0.7 |
BK-5067 | CR2016 × 1 | 表面安裝 × 2 | 0.8 |
BK-888 | CR2032/CR2025 × 1 | 基板安裝插針 × 2 | 0.9 |
BK-885-TR | CR1220/BR1225 × 1 | 表面安裝 × 2 | - |
型號 |
---|
BK-2032M |
BK-5067 |
BK-5091 |
BK-869 |
BK-879 |
BK-888 |
BK-890 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 規格 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | 適用電池 | 端子規格 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為10 | 5天~ | 負端子用 | - | - | - | CR2032 | - | ||
包裝數為10 | 5天~ | 鈕扣型電池固定座 | 21.1 | 2.2 | 19.9 | CR2016 x 1 | 表面安裝 x 2 | ||
包裝數為10 | 5天~ | 鈕扣型電池固定座 | 12.8 | 5.6 | 12.3 | LR-44x1 | 基板安裝插針 x 2 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 鈕扣型電池固定座 | 18.5 | 4 | 17.6 | CR1632/CR1620x1 | 基板安裝插針 x 2 | ||
包裝數為10 | 5天~ | 鈕扣型電池固定座 | 8.1 | 3 | 8 | SR621/ML621x1 | 表面安裝 x 2 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 鈕扣型電池固定座 | 21.1 | 3.7 | 19.85 | CR2032/CR2025x1 | 基板安裝插針 x 2 | ||
包裝數為10 | 5天~ | 鈕扣型電池固定座 | 13.2 | 3 | 12.5 | CR1220/BR1225x1 | 基板安裝插針 x 2 |
Loading...
種類 | 電池零件 | 顏色規格/表面處理 | 鍍鎳 | 材質 | 磷青銅 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策