(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

BDN用矽膠O形環 BDN-G系列

BDN用矽膠O形環 BDN-G系列

矽膠O形環。
【特長】
・BDN系列用。
【用途】
・請作為更換用襯墊使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外觀

BDN-G型BDN用矽膠O形環

 

BDN-G系列 BDN用矽膠O形環

 

尺寸圖

尺寸圖

型號與尺寸(單位:mm)

型號內徑 A線直徑 B材質顏色適用箱體型號
BDN-G060873.22.4矽橡膠
硬度30°
BDN6-8-5
BDN-G071092.32.4BDN7-10-4
BDN-G090998.42.4BDN9-9-6
BDN-G0913124.12.4BDN9-13-5
BDN-G1014136.62.4BDN10-14-7
BDN-G11161562.4BDN11-16-6
BDN-G1222196.83BDN12-22-8
BDN-G16262433.5BDN16-26-9
型號
BDN-G0608
BDN-G0710
BDN-G0909
BDN-G0913
BDN-G1014
BDN-G1116
BDN-G1222
BDN-G1626
型號數量折扣標準
出貨日
Φ
(mm)
4天~ 73.2
4天~ 92.3
4天~ 98.4
4天~ 124.1
4天~ 136.6
4天~ 156
4天~ 196.8
4天~ 243

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

顏色規格/表面處理 材質 矽橡膠硬度30° 硬度(度) 30

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767