(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

BCAS、BCAL專用閂扣 BCL系列

BCAS、BCAL專用閂扣 BCL系列

BCAS、BCAL型BOX專用閂扣。
【特長】
・BCL55的對應系列為BCAS系列。
・BCAS050604、050605、060905、071005、080806除外。
・BCAS081104、101807、102007、102307、152004、161607除外。
・BCL65的對應系列為BCAL系列。
【用途】
・請參照箱本體上的導引標誌安裝閂扣。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

BCAS、BCAL專用閂扣的特長

尺寸圖(BCL55)

BCL55尺寸圖

尺寸圖(BCL65)

BCL65尺寸圖

注意事項:閂扣的安裝請參考控制箱本體的指引標誌進行加工。

組成零件

名稱個數材質顏色/表面處理
閂扣1SUS304無處理
1SUS304無處理
安裝板2SUS304無處理
襯墊2EPDM

型號規格

型號對應系列附屬螺釘尺寸
BCL55BCAS 系列
但 BCAS050604、050605、060905、071005、080806、
BCAS081104、101807、102007、102307、161607 除外
大扁頭 M4×10
BCL65BCAL 系列大扁頭 M4×10
型號
BCL55
BCL65
型號數量折扣標準
出貨日
對應型號/用途
5天~ BCAS系列(部分型號除外)
5天~ BCAL系列

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 外殼用零件 顏色/表面處理 無處理 材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767