(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

EIA、JIS鋁製機架面板 AP系列

EIA、JIS鋁製機架面板 AP系列

EIA、JIS鋁製泛用面板。
【特長】
・EIA、JIS機架面板(AP系列)。
・有髮絲紋銀色陽極處理(S)、髮絲紋黑色陽極處理(B)共2色可供選擇。
【用途】
・平板形狀、容易加工的鋁製機架面板。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

EIA鋁製機架面板的特長

外觀A

外觀A

尺寸圖A

尺寸圖A

型號尺寸

型號Habc安裝孔
(單側)
材質自重 (㎏)
髮絲紋銀色陽極處理髮絲紋黑色陽極處理
AP-44SAP-44B446.1-31.82鋁擠型 A6063S-T50.18
AP-88SAP-88B885.9-76.22鋁擠型 A6063S-T50.33
AP-133SAP-133B132.537.7-57.12鋁擠型 A6063S-T50.48
AP-177SAP-177B17737.7-101.62鋁擠型 A6063S-T50.7
AP-222SAP-222B221.537.75-1462鋁板 A1050P0.87
AP-266SAP-266B265.937.757.276.14鋁板 A1050P1.06
AP-311SAP-311B310.437.788.957.24鋁板 A1050P1.24
AP-355SAP-355B354.837.7101.676.24鋁板 A1050P1.42

JIS鋁製機架面板的特長

外觀B

外觀B

尺寸圖B

尺寸圖B

型號尺寸

型號Hab安裝孔
(單側)
材質自重
(㎏)
髮絲紋銀色陽極處理髮絲紋黑色陽極處理
AP-49SAP-49B49--1鋁擠型 A6063S-T50.19
AP-99SAP-99B99-502鋁擠型 A6063S-T50.37
AP-149SAP-149B149-1002鋁擠型 A6063S-T50.54
AP-199SAP-199B19950504鋁板 A1050P0.78
AP-249SAP-249B249501004鋁板 A1050P1.0
AP-299SAP-299B299501504鋁板 A1050P1.19
型號
AP-44B
AP-44S
AP-88B
AP-88S
AP-99S
AP-133B
AP-133S
AP-149S
AP-177S
AP-199S
AP-222S
AP-266S
AP-311S
AP-355S
型號數量折扣標準
出貨日
顏色/表面處理 W
(mm)
H
(mm)
4天~ 黑色482.644
4天~ 銀色482.644
5天~ 黑色482.688
4天~ 銀色482.688
4天~ 銀色48099
4天~ 黑色482.6132.5
4天~ 銀色482.6132.5
4天~ 銀色480149
4天~ 銀色482.6177
4天~ 銀色480199
4天~ 銀色482.6221.5
5天~ 銀色482.6265.9
4天~ 銀色482.6310.4
5天~ 銀色482.6354.8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 t(mm) 3 材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767