(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

長橢圓形貼附式橡膠腳墊 TN系列【包裝數為10】

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

長橢圓形貼附式橡膠腳墊 TN系列

長橢圓形貼附式橡膠腳墊。
【特長】
・附感壓性接著劑,撕開脫模紙,便可安裝在任意位置
・使用天然橡膠

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TN-27

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TN-27長橢圓形貼附式橡膠腳墊的特長

長寬尺寸

長寬尺寸

厚度尺寸

厚度尺寸

  • 材質/顏色:天然橡膠/黑
  • 注意:天然橡膠經過長時間後容易染色,請特別注意。
型號
TN-27
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為10

5天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 箱體用腳 顏色/表面處理 W(mm) 26.8
H(mm) 3.8 D(mm) 7.2 材質 天然橡膠
包裝數量(個) 10

長橢圓形貼附式橡膠腳墊 TN系列的型號TN-27頁面。
記載關於型號TN-27之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767