(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

端子台護蓋 STC系列

端子台護蓋 STC系列

STB型中繼端子台用護蓋。
【特長】
・可保護端子或作為填寫編號用的銘板使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

STC系列 端子台蓋的特長

外觀尺寸圖

尺寸圖(STC814-□P)

 

STC814-□P尺寸圖

 

尺寸圖(STC815-□P)

STC815-□P尺寸圖

型號規格

型號P(端子數)L適用端子台個數材質顏色
STC814-3P322.4STB814-3P1聚碳酸酯
t 0.8
透明
STC814-4P430.7STB814-4P
STC814-6P647.3STB814-6P
STC814-7P755.6STB814-7P
STC814-8P863.9STB814-8P
STC814-9P972.2STB814-9P
STC814-10P1080.5STB814-10P
STC815-2P220.2STB815-2P
STC815-3P331.8STB815-3P
STC815-4P443.4STB815-4P
STC815-6P666.6STB815-6P
STC815-10P10113.0STB815-10P
型號
STC814-3P
STC814-4P
STC814-6P
STC814-7P
STC814-8P
STC814-9P
STC815-2P
STC815-3P
STC815-4P
STC815-6P
STC815-10P
型號數量折扣標準
出貨日
L
(mm)
5天~ 22.4
4天~ 30.7
4天~ 47.3
5天~ 55.6
5天~ 63.9
5天~ 72.2
5天~ 20.2
5天~ 31.8
4天~ 43.4
4天~ 66.6
4天~ 113.0

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

顏色規格/表面處理 透明 t(mm) 0.8 材質 聚碳酸酯

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767