(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

寬幅型JIS機架收納層架 SRJ系列

寬幅型JIS機架收納層架 SRJ系列

19英吋JIS規格機架用收納層架。
【特長】
・寬幅型,可有效利用收納面。
・有米白與黑2色,可搭配機器選用。
【用途】
・亦可安裝於19英吋機櫃的機架。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

SRJ系列 寬幅型JIS機架收納層架的特長

JIS機架收納架零件

JIS機架收納層架零件

組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1層板1SPCC t1.6黑半消光塗裝、米白色塗裝(5Y7/1)
2側板左右各1SPCC t2.0黑半消光塗裝、米白色塗裝(5Y7/1)
3安裝螺釘6鐵M4×6平頭螺釘三價黑鉻酸鹽

SRJ外觀尺寸圖

SRJ型前面

前面

SRJ型底面

底面

SRJ□-315 側面

SRJ□-315側面

SRJ□-420 側面

SRJ□-420側面

SRJ□-525 側面

SRJ□-525側面

顏色規格

顏色記號顏色/表面處理
B型黑半消光塗裝
A型米白色塗裝(5Y7/1)

型號規格

型號HDabc安裝孔(單側)自重 kg耐負載 kg
SRJ99-315□9931524.55022.8130
SRJ99-420□9942024.55023.3925
SRJ99-525□9952524.55024.0520
SRJ149-315□14931524.510023.1535
SRJ149-420□14942024.510023.7335
SRJ149-525□14952524.510024.3930
SRJ199-315□19931524.5505043.5350
SRJ199-420□19942024.5505044.1150
SRJ199-525□19952524.5505044.7750
型號
SRJ99-315A
SRJ99-315B
SRJ99-420A
SRJ99-420B
SRJ99-525A
SRJ99-525B
SRJ149-315A
SRJ149-315B
SRJ149-420A
SRJ149-420B
SRJ149-525A
SRJ149-525B
型號數量折扣標準
出貨日
顏色/表面處理 H
(mm)
D
(mm)
耐負載
(kg)
規格 JIS
(H)
5天~ 米白99315302
5天~ 99315302
5天~ 米白99420252
5天~ 99420252
5天~ 米白99525202
5天~ 99525202
5天~ 米白149315353
5天~ 149315353
5天~ 米白149420353
5天~ 149420353
5天~ 米白149525303
4天~ 149525303

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 SPCC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767