(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

攜帶用把手托架 SHB系列【包裝數為2】

攜帶用把手托架 SHB系列

攜帶用把手托架。
【特長】
・可配合設備的寬度裁切手柄,製作專用尺寸的梯形把手。
・把手托架與把手手柄採用M4×20自攻螺釘連接,十分牢固。
・壓下把手托架的滾筒部分並移動,即可以30°為單位動作和鎖定。
・容許負載為25kg。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

SHB系列的特長

照片為將SHB、SHG安裝於UC系列。

照片為將SHB、SHG安裝於UC系列。

壓下把手托架的滾筒部分並移動,即可用30度為單位動作和鎖定。

壓下把手托架的滾筒部分並移動,即可以30度為單位動作和鎖定。

尺寸圖

SHB-220

SHB-220

SHB-160

SHB-160

組成圖

構成圖

組成圖

組成零件

No.名稱個數材質顏色/表面處理
1托架2ABS(UL94HB)淺灰、黑
2蓋子2聚乙烯淺灰、黑
3定片2ADC12淺灰、黑/塗裝
-滾筒2ABS(UL94HB)淺灰、黑
-彈簧2不鏽鋼無處理
4隔離片2聚乙烯淺灰、黑
-螺釘組1組三價鉻酸鹽

附屬螺釘:M5×16圓頭附SW三價鉻×2/M5螺母三價鉻×2

型號
SHB-160B
SHB-160G
SHB-220B
SHB-220G
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
顏色/表面處理 L
(mm)

包裝數為2

4天~ 160

包裝數為2

4天~ 淺灰160

包裝數為2

5天~ 220

包裝數為2

4天~ 淺灰220

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 把手 材質 混合 包裝數量(個) 2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767