(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

機架安裝角鋼 RSE系列

機架安裝角鋼 RSE系列

EIA規格木工桌用機架安裝角鋼。
【特長】
・可用於TAKACHI電機工業的SRE系列寬幅機架收納層架。
【用途】
・組合後可對應各種L尺寸。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

組合後可對應各種L尺寸的機架安裝角鋼

・EIA規格木工桌用機架安裝角鋼。・可用於SRE寬型機架收納架。
  • EIA規格木工桌用機架安裝角鋼
  • 可用於SRE寬型機架收納架

產品規格與尺寸圖

開口部有效尺寸W

開口部有效尺寸W

尺寸圖

尺寸圖

型號LabcdW自重 (g)
RSE-1U42.532305.3545138
RSE-2U8763355.3578
RSE-3U131.594405.35120
RSE-4U176124505.35170
RSE-5U220.5155505.35210
RSE-6U265186505.35250
RSE-8U354246655.35340
RSE-10U443307705.35408
RSE-12U532368705.35510
RSE-14U621428855.35590
RSE-18U7995410855.35760
型號
RSE-1U
RSE-2U
RSE-3U
RSE-4U
RSE-5U
RSE-6U
RSE-8U
RSE-10U
RSE-12U
RSE-14U
RSE-18U
型號數量折扣標準
出貨日
L
(mm)
規格 EIA
(U)
5天~ 42.51
4天~ 872
4天~ 131.53
5天~ 1764
4天~ 220.55
4天~ 2656
4天~ 3548
4天~ 44310
4天~ 53212
4天~ 62114
4天~ 79918

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

顏色/表面處理 W(mm) 40 D(mm) 17
t(mm) 2.3 材質 SPCC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767