(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

外部安裝腳墊 OFL系列【包裝數為4】

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

外部安裝腳墊 OFL系列

OABP、OPCP、OPCM、RPCP用外部安裝腳墊。
【特長】
・附有1袋4個裝的螺釘
・壓入底面的孔後,以附屬螺釘固定
・可根據牆面情況,選擇縱向安裝或橫向安裝
・材質為聚醯胺,顏色為白灰色
【用途】
・可作為OABP、OPCP、OPCM、RPCP用選購品使用
・適合作為牆面安裝時的腳墊使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

OFL-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

關於外部安裝腳墊 OFL系列的規格

外部安裝腳墊 OFL系列:相關圖像

尺寸圖

外部安裝腳墊 OFL系列:相關圖像

側面圖

型號材質顏色
OFL-1聚醯胺灰白

型號規格

  • ※ 附螺釘。
型號
OFL-1
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為4

5天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 安裝腳 顏色/表面處理 白灰 W(mm) 19
H(mm) 18.5 D(mm) 40 L(mm) 35.5
材質 聚醯胺 包裝數量(個) 4

外部安裝腳墊 OFL系列的型號OFL-1頁面。
記載關於型號OFL-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767