(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MS、MO專用機架安裝托架 MSM系列【包裝數為2】

MS、MO專用機架安裝托架 MSM系列

MS、MO專用機架安裝托架的泛用面板。
【特長】
・材質為A6063S-T5,顏色有灰、黑2色。
【用途】
・最適合作為MS、MO專用機架安裝托架使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

關於MS、MO專用機架安裝托架MSM系列的規格

使用範例

使用範例

顏色記號材質顏色/表面處理
G型A6063S-T5灰色塗裝
B型A6063S-T5黑色塗裝

附屬螺釘:M5×10平頭三價黑鉻酸鹽×4、M5固定螺母×4

關於MSM系列的尺寸圖與尺寸

EIA規格

型號:MSM-88、MSM-133

MSM-88/MSM-133

型號:MSM-177、MSM-222

MSM-177/MSM-222

型號h(外殼H)a
MSM-88□8876.2
MSM-133□132.557.1
MSM-177□177101.6
MSM-222□221.5146

JIS規格

型號:MSM-99、MSM-149

MSM-99/MSM-149

型號:MSM-199

MSM-199

型號h(外殼H)ab
MSM-99□9950
MSM-149□149100
MSM-199□1995050
型號
MSM-88B
MSM-88G
MSM-99B
MSM-99G
MSM-133B
MSM-133G
MSM-149B
MSM-149G
MSM-177B
MSM-177G
MSM-199B
MSM-199G
MSM-222B
MSM-222G
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
顏色/表面處理 W
(mm)
H
(mm)
規格 EIA
(U)
規格 JIS
(H)

包裝數為2

6天~ 黑色26.2882-

包裝數為2

4天~ 灰色26.2882-

包裝數為2

5天~ 黑色2599-2

包裝數為2

4天~ 灰色2599-2

包裝數為2

4天~ 黑色26.2132.53-

包裝數為2

5天~ 灰色26.2132.53-

包裝數為2

5天~ 黑色25149-3

包裝數為2

5天~ 灰色25149-3

包裝數為2

4天~ 黑色26.21774-

包裝數為2

5天~ 灰色26.21774-

包裝數為2

5天~ 黑色25199-4

包裝數為2

5天~ 灰色25199-4

包裝數為2

5天~ 黑色26.2221.55-

包裝數為2

4天~ 灰色26.2221.55-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

D(mm) 75 材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767