(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MP系列附導線電池座

MP系列附導線電池座

附導線電池座。
【特長】
・有3號電池×6、4號電池×1、4號電池×3、4號電池×4、5號電池×1、5號電池×2等6種尺寸可供選擇。
【用途】
・可作為TAKACHI電機工業製外盒的附屬品使用。
・對應外盒為GHA、MD、LD、LDN系列。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

3號、4號和5號電池用附導線電池固定座

MP-3-6

MP-3-6

3號電池×6顆。

3號電池×6顆

MP-4-1

MP-4-1

4號電池×1顆。

4號電池×1顆

MP-4-3

MP-4-3

4號電池×3顆。

4號電池×3顆

MP-4-4

MP-4-4

4號電池×4顆。

4號電池×4顆

MP-5-1N

MP-5-1N

5號電池×1顆。

5號電池×1顆

MP-5-2

MP-5-2

5號電池×2顆。

5號電池×2顆

產品概要

固定座材質彈簧/處理端子材質/處理線材
ABS鐵線/鍍鎳黃銅/鍍鎳AWG26(UL1007)
  • ※ ABS的使用溫度範圍為-10~+60℃
型號電池構造固定座材質導線自重 (g)
MP-3-6UM3 × 6ABSAWG26 L=15021.4
MP-4-1UM4 × 1ABSAWG26 L=1503.3
MP-4-3UM4 × 3ABSAWG26 L=1506.9
MP-4-4UM4 × 4ABSAWG26 L=1508.0
MP-5-1NUM5 × 1ABSAWG26 L=1502.6
MP-5-2UM5 × 2ABSAWG26 L=1504.7
型號
MP-3-6
MP-5-1N
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
適用電池
4天~ 911656UM3 x 6
5天~ 13.51235UM5 x 1

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 電池零件 顏色規格/表面處理 L(mm) 150
材質 ABS

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767