(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
外接電池盒。
【特長】
・有006P×1、3號電池×2、3號電池×3、3號電池×4共4種尺寸可選擇的外接型。
・鹼性電池與錳電池的外形尺寸依製造商而有所不同。
・此外,電池盒部預留些許空間,使用時請利用電池固定海綿(SCM系列)。
・附「+」、「-」電池標誌,為防止逆插入構造。
・MD-006P亦可放入P12-27的4號電池座,可作為專用電池座使用。
【用途】
・護蓋為單壓開關式,電池更換亦十分容易。
・全面皮紋加工且帶R角,也最適合作為攜帶用電池盒。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
外接電池盒 MD系列
MD-006P尺寸圖
編號 | 名稱 | 個數 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|---|
1 | 電池盒本體 | 1 | 阻燃性ABS(UL94V-0) | 淺灰、黑/皮紋 |
2 | 蓋板 | 1 | 阻燃性ABS(UL94V-0) | 淺灰、黑/皮紋 |
− | 電池扣(單品型號MP-ILN) | 1 | ABS(UL94HB)/ PVC + 銅線 AWG26(UL1007) | 黑/紅+黑 |
A(放大圖)
焊接或安裝熱收縮軟管時,由於盒蓋U字部可能因高溫而變形,請將盒蓋拆下再進行。
MD-4尺寸圖
編號 | 名稱 | 個數 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|---|
1 | 電池盒本體 | 1 | 阻燃性ABS(UL94V-0) | 淺灰、黑/皮紋 |
2 | 蓋板 | 1 | 阻燃性ABS(UL94V-0) | 淺灰、黑/皮紋 |
3 | 插入式端子(單品型號IT-3〇〇) | 1組 | 黃銅t0.3/硬銅線Φ0.6 | 鍍鎳 |
型號 | W | H | D | 電池構造 | 顏色規格 | 自重 (g) | 對應海綿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MD-006PG | 35 | 22 | 72.5 | 006P × 1 | 淺灰 | 24 | SCM-1 |
MD-006PB | 35 | 22 | 72.5 | 006P × 1 | 黑 | 24 | SCM-1 |
MD-2G | 35 | 19 | 72.5 | 1.5V UM3 × 2 | 淺灰 | 22 | SCM-1 |
MD-2B | 35 | 19 | 72.5 | 1.5V UM3 × 2 | 黑 | 22 | SCM-1 |
MD-4G | 65 | 19 | 72.5 | 1.5V UM3 × 4 | 淺灰 | 38 | SCM-1 |
MD-4B | 65 | 19 | 72.5 | 1.5V UM3 × 4 | 黑 | 38 | SCM-1 |
Loading...
種類 | 電池零件 | D(mm) | 72.5 | 材質 | 阻燃性ABS |
---|---|---|---|---|---|
規格 | UL94V-0 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策