(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LD型嵌入式電池盒

LD型嵌入式電池盒

可單壓安裝的電池盒。
【特長】
・卡榫的部分呈階梯狀,可對應板厚t1.0~t3.0。
・附「+」、「-」電池標誌,為防止逆插入構造。
・新增G型(淺灰色),停止生產A型(象牙白色)。
・LD-006P亦可放入P12-27的4號電池座,可作為專用電池座使用。
【用途】
・在本體左右附有兩處螺釘固定用M3平頭孔,故可用螺釘確實固定。

(i)請注意

  • 顏色記號為A的象牙白色已停產,後繼品為顏色記號G型淺灰色。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

單壓即可安裝的電池盒

外觀

外觀

使用範例

使用範例

構成內容

組成零件

組成零件(LD-006P□)

No.名稱材質顏色/表面處理
1電池盒本體ABS(UL94HB)、PC+ABS(UL94V-0)黑、淺灰、白/皮紋
2電池蓋ABS(UL94HB)、PC+ABS(UL94V-0)黑、淺灰、白/皮紋
3電池扣(單品型號MP-ISN)氯乙烯、PVC+銅線 AWG26(UL1007)黑、紅+黑

組成零件(LD-2□、LD-3□、LD-4□)

No.名稱材質顏色/表面處理
1電池盒本體ABS(UL94HB)、PC+ABS(UL94V-0)黑、淺灰、白/皮紋
2電池蓋ABS(UL94HB)、PC+ABS(UL94V-0)黑、淺灰、白/皮紋
4插入式端子(單品型號IT-3◯◯)黃銅 t0.3、硬鋼線φ0.6鍍鎳

外觀尺寸圖

外觀尺寸圖

外觀尺寸圖

  • ※ 附導線端子的位置依型號而異。
型號WHabcdefghi
LD-006P□5221.546.733.542.517.570.4142240.52
LD-2□5218.546.733.542.514.570.4142240.52
LD-3□64.518.560.54856.514.570.214.2521.75532.1
LD-4□8218.57763.572.514.570.4142270.12

型號

型號電池構造自重 (g)對應海綿
ABSPC+ABS
淺灰
LD-006PBLD-006PGLD-006PW006P × 124SCM-2
LD-2BLD-2GLD-2W1.5V UM3 × 224SCM-1
LD-3BLD-3GLD-3W1.5V UM3 × 326SCM-1
LD-4BLD-4GLD-4W1.5V UM3 × 435SCM-1

使用溫度範圍:-10〜+60℃

型號
LD-006PB
LD-006PW
LD-2B
LD-2W
LD-3B
LD-3W
LD-4B
LD-4W
型號數量折扣標準
出貨日
顏色規格/表面處理 W
(mm)
H
(mm)
適用電池 材質 規格
4天~ 5221.5006P x 1ABSUL94HB
4天~ 5221.5006P x 1PC+ABSUL94V-0
5天~ 5218.51.5V UM3 x 2ABSUL94HB
5天~ 5218.51.5V UM3 x 2PC+ABSUL94V-0
5天~ 64.518.51.5V UM3 x 3ABSUL94HB
5天~ 64.518.51.5V UM3 x 3PC+ABSUL94V-0
4天~ 8218.51.5V UM3 x 4ABSUL94HB
4天~ 8218.51.5V UM3 x 4PC+ABSUL94V-0

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 電池零件 D(mm) 74 使用溫度範圍(℃) -10~60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767