(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

阻燃性卡式導軌 KL-N系列【包裝數為20】

阻燃性卡式導軌 KL-N系列

阻燃性卡式導軌(1袋20支裝)。
【特長】
・不可安裝於NS、NSH型輔助機架。
・建議安裝條件為板厚t2.0、孔徑φ4(直徑4mm)。
【用途】
・僅需開φ4(直徑4mm)的孔,便可安裝在板金機殼上。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

KL-N系列 阻燃性卡式導軌的詳情

使用範例(可安裝於板金機殼的導軌)

使用範例(可安裝於板金機殼的導軌)

KL-N外觀尺寸圖(KL-N143)

KL-N143外觀尺寸圖

KL-N外觀尺寸圖(KL-N203)

KL-N203外觀尺寸圖

型號規格

型號基板深度材質顏色/表面處理
KL-N143160NORYL(UL94V-0)
KL-N203220NORYL(UL94V-0)
型號
KL-N143
KL-N203
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
L
(mm)
P
(mm)

包裝數為20

5天~ 143121

包裝數為20

5天~ 203181

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 外殼用零件 顏色/表面處理 材質 NORYL樹脂
包裝數量(個) 20 規格(UL94) V-0

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767