(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

JIS機架收納層板 HRJ系列

JIS機架收納層板 HRJ系列

JIS規格的層板。
【特長】
・附放熱縫,最適合會發熱的設備。
【用途】
・可用於HRJ系列機架收納層架。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

JIS機架收納層架 HRJ系列的尺寸圖與尺寸

JIS機架收納板 HRJ系列尺寸圖

尺寸圖

HRJ()-315的側面圖

HRJ(  )-315側面圖

HRJ()-420

HRJ(  )-420

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1層板1SECC t1.6黑半消光塗裝、米色塗裝(5Y7/1)
2側板左右各1SPCC t2.0黑半消光塗裝、米色塗裝(5Y7/1)
3安裝螺釘6鐵M4×6平頭螺釘三價黑鉻酸鹽

組成零件

型號HDabcd安裝孔(單側)自重 ㎏耐負載 kg
HRJ99-315□9931524.5508522.7430
HRJ99-420□9942024.5509023.2925
HRJ149-315□14931524.51008523.1035
HRJ149-420□14942024.51009023.6635
HRJ199-315□19931524.550508543.4250
HRJ199-420□19942024.550509043.9850

型號規格

 
型號
HRJ99-315A
HRJ99-315B
HRJ99-420A
HRJ99-420B
HRJ149-315A
HRJ149-315B
HRJ149-420A
HRJ149-420B
型號數量折扣標準
出貨日
顏色/表面處理 H
(mm)
D
(mm)
耐負載
(kg)
規格 JIS
(H)
4天~ 米色99315302
5天~ 99315302
5天~ 米色99420252
5天~ 99420252
5天~ 米色149315353
5天~ 149315353
5天~ 米色149420353
5天~ 149420353

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

W(mm) 480 t(mm) 架板1.6、側板2.0 材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767