(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

皮帶夾 DK系列

皮帶夾 DK系列

金屬型皮帶夾。
【特長】
・皮帶夾(DK系列)。
・附屬螺釘為M3.5×6 自攻。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

皮帶夾的特長

皮帶夾的外觀

皮帶夾的外觀

DK-1尺寸圖

DK-1尺寸圖

DK-2尺寸圖

DK-2尺寸圖

型號材質表面處理
DK-1SPCC t1.0鍍鉻
DK-2SPCC t0.8鍍鉻
型號
DK-1
DK-2
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
4天~ 206511
4天~ 39.56.558.70.8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 外殼用零件 顏色/表面處理 鍍鉻 材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767