(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鈕扣型電池座 CH7410系列

鈕扣型電池座 CH7410系列

適用電池CR2032×1用鈕扣型電池座。
【特長】
・PPS樹脂製,耐熱溫度高,可對應回焊處理。
・端子部為磷青銅上施有鍍金加工。
・端子構造為表面安裝×2。
・掉落或遭受激烈衝擊時,電池可能會鬆脫。
・不建議用於可能會掉落的設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CH7410系列 鈕扣型電池座的特長

外觀尺寸圖

CH7410型 尺寸圖

尺寸圖

基板安裝圖

基板安裝圖

組成零件

固定座材質端子材質端子表面處理
PPS(UL94V-0)磷青銅鍍金

型號規格

型號適用電池端子構造顏色自重 (g)
CH7410-2032LFCR2032 × 1表面安裝 × 20.5
CH7410-2032LF-TCR2032 × 1表面安裝 × 2-
型號
CH7410-2032LF
CH7410-2032LF-T
型號數量折扣標準
出貨日
包裝種類
5天~ 單個
5天~ 袋裝

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 電池零件 顏色規格/表面處理 W(mm) 24
H(mm) 5.4 D(mm) 15.7 適用電池 CR2032 x 1
材質 PPS/磷青銅 規格 UL94V-0 使用溫度範圍(℃) -55~85

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767