(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

聚碳酸酯開關式窗口 VMA系列

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

聚碳酸酯開關式窗口 VMA系列

聚碳酸酯開關式窗口。
【特長】
・因內部觀察用途需要設置窗口時,可簡單安裝的智慧型成品。
・從內側以螺釘固定的構造,螺釘不會露出於外部。
・附孔加工用模板。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VMA-8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

因內部觀察用需要設置窗口時可輕鬆安裝

VMA型聚碳酸酯開關式窗口

VMA系列 聚碳酸酯開關式窗口

尺寸圖

VMA型聚碳酸酯開關式窗口 尺寸圖1
VMA型聚碳酸酯開關式窗口 尺寸圖2

安裝孔尺寸

VMA-2

VMA-2

VMA-4、6、8

VMA-4、VMA-6、VMA-8

VMA-10、12

VMA-10、VMA-12

型號材質顏色WDHabcefgi
VMA-2聚碳酸酯透明5976.524.543.5504943-5567
VMA-494762578.5508470-5567
VMA-613076.52511550121114-5567
VMA-8163762514750151140-5467
VMA-1020076.325.5184.849.818970355467
VMA-1223376.325.5217.849.822282505467
型號
VMA-8
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

顏色/表面處理 透明 W(mm) 163 H(mm) 25
D(mm) 76 材質 聚碳酸酯

聚碳酸酯開關式窗口 VMA系列的型號VMA-8頁面。
記載關於型號VMA-8之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767