(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
控制箱通氣用選購外裝配件。
【特長】
・VF型通氣口。
・VF-1為保護等級IP33,VF-2為IP24。
【用途】
・用於需要換氣通風時的情況。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
VF-1尺寸圖
安裝孔尺寸圖
VF-2尺寸圖
安裝孔尺寸圖
型號 | 材質 | 顏色 |
---|---|---|
VF-1 | 聚醯胺 | 灰白 |
VF-2 | 聚醯胺 | 灰白 |
型號規格
型號 | 保護等級 |
---|---|
VF-1 | IP33 |
VF-2 | IP24 |
技術資料
Loading...
種類 | 外殼用零件 | 顏色/表面處理 | 白灰 | 材質 | 聚醯胺 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策