(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

無鉛通用基板 TNF系列

無鉛通用基板 TNF系列

通用基板。
【特長】
・考慮環保對策而採用無鉛焊接。
・共25種尺寸的通用基板。
・TNF160-240為泛用通用基板,請裁切後使用。
【用途】
・完全符合TAKACHI電機工業製外殼SW、SS、SY、TW、TWN、PW系列尺寸的基板。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

考量環保對策,採用無鉛銲接

TNF型無鉛多用途基板

TNF系列 無鉛通用基板

  • 材質:玻璃環氧樹脂(FR-4)t1.6
  • 表面處理:通孔 無鉛銲接 阻絕層

型號

SW、TW、TWN、PW對應基板

SW、TW、TWN、PW系列對應基板

SS・SX對應基板

SS、SX系列對應基板

SY、SYH、YX對應基板

SY、SYH、YX系列對應基板

TNF 160-240

TNF160-240

TW、TWN對應基板

TW、TWN對應基板

  • 僅對應TW4-2-5、TW4-2-6、TW4-2-8
  • 僅對應TWN4-2-5W、TWN4-2-6W、TWN4-2-8W
型號WDbcdefh孔數適用外殼型號
TNF11-1610.715.87.6212.71.551.554×6SW-20
TNF15-25152510.1620.322.342.345×9SW-30
TNF25-35253520.3230.482.262.269×13SW-40
TNF29-3229.532.525.425.44.822.2823.520211×11■註2TW・TWN4-2-5
TNF29-4229.542.525.435.564.742.223.520211×15■註2TW・TWN4-2-6
TNF29-44294422.8635.565.492.9510×15SW-50・53
TNF34-49344927.9440.645.452.9112×17SW-55
TNF34-1243412427.94116.844.852.3112×47SW-130
TNF39-59395933.0250.85.372.8314×21SW-65
TNF34-6234.562.530.4855.884.582.0428.540213×23■註2TW・TWN4-2-8
TNF39-7039.57033.0260.965.793.2527.9458.42414×25TW・TWN5-3-9
TNF43-66436638.158.423.793.793050416×24■註1SS- 90
TNF43-7943.579.538.173.662.922.9216×30TW5-3-10
TNF44-69446938.160.965.292.7516×25SW-75
TNF52-89528945.7281.283.863.8619×33SW-95
TNF53-79537948.2671.125.212.6720×29SW-85、TW・TWN7-○-11
TNF53-1145311448.26106.684.932.3920×43SW-120
TNF59-94599453.3486.365.092.5522×35SW-100
TNF63-1196311958.42111.764.892.3524×45SW-125
TNF69-1016910163.593.983.513.516042.5626×38■註1SS-125
TNF89-1368913683.82129.543.233.238060634×52■註1SS・SX-160
TNF96-98969888.991.444.552.01909045636×37■註1SY-110
TNF122-9912299116.8491.443.783.7847×37PW15-4-11
TNF128-136136128129.54121.924.311.7713012060652×50■註1SY・SYH・YX-150
TNF160-240160240154.94233.683.932.3962×93■註3

■ 註1:對應SS、SY系列的基板由於配合外盒螺絲柱位置開孔,孔數有所不同。
■ 註2:TNF29-32、TNF29-42、TNF34-62等3型號由於配合對應外盒螺絲柱位置開孔,孔數有所不同。
■ 註3:160-240請配合外盒內側尺寸裁切使用。

型號
TNF11-16
TNF15-25
TNF25-35
TNF29-32
TNF29-42
TNF29-44
TNF34-49
TNF34-62
TNF34-124
TNF39-59
TNF39-70
TNF43-66
TNF43-79
TNF44-69
TNF52-89
TNF53-79
TNF53-114
TNF59-94
TNF63-119
TNF69-101
TNF89-136
TNF96-98
TNF122-99
TNF128-136
TNF160-240
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
D
(mm)
4天~ 10.715.8
4天~ 1525
4天~ 2535
4天~ 29.532.5
5天~ 29.542.5
4天~ 2944
4天~ 3449
4天~ 34.562.5
4天~ 34124
4天~ 3959
4天~ 39.570
4天~ 4366
4天~ 43.579.5
4天~ 4469
4天~ 5289
4天~ 5379
4天~ 53114
4天~ 5994
4天~ 63119
5天~ 69101
4天~ 89136
4天~ 9698
4天~ 12299
4天~ 136128
4天~ 160240

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 t(mm) 1.6 材質 環氧樹脂玻璃

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767