(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
底部附止滑墊片的樹脂製腳墊。
【特長】
・底部附止滑用EVA墊片。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
TM-1、TM-2尺寸圖
TM-3尺寸圖
型號 | A | B | H | C | D | E | F | 本體材質 | 軟墊材質 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-1 | 20 | 21.8 | 10 | 7.2 | 8.5 | 3.5 | 4.5 | ABS(UL94HB) | EVA | 黑 |
TM-2 | 20 | 21.8 | 15 | 7.2 | 13.5 | 3.5 | 4.5 | ABS(UL94HB) | EVA | 黑 |
TM-3 | 25 | 30 | 7.8 | 8.1 | 6.8 | 3.3 | 2.7 | ABS(UL94HB) | EVA | 黑 |
Loading...
種類 | 箱體用腳 | 顏色/表面處理 | 黑 | 材質 | ABS |
---|---|---|---|---|---|
包裝數量(個) | 10 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策