(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附鋁蓋螺釘固定式塑膠腳墊 TC系列【包裝數為4】

附鋁蓋螺釘固定式塑膠腳墊 TC系列

附鋁蓋螺釘固定式橡膠腳墊。
【特長】
・底部附止滑的樹脂製腳墊。
【用途】
・表面為鋁製,富有高級質感。
・最適合音響設備使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

表面為鋁製,具高級質感

附鋁蓋螺釘固定式橡膠腳墊

附鋁蓋螺釘固定式橡膠腳墊。

型號

TC-1尺寸圖

TC-1尺寸圖

TC-2、TC-3尺寸圖

TC-2、TC-3尺寸圖

型號ABCDEFH材質
TC-1STC-1G253511.59.73.45.611.5ABS(UL94HB)/鋁/EVA
TC-2STC-2G25401110.24.12.112ABS(UL94HB)/鋁/EVA
TC-3STC-3G254511.7124.27.515ABS(UL94HB)/鋁/EVA
型號
TC-1G
TC-1S
TC-2G
TC-2S
TC-3G
TC-3S
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
顏色/表面處理 H
(mm)
φ
(mm)

包裝數為4

5天~ 11.535

包裝數為4

4天~ 11.535

包裝數為4

5天~ 1240

包裝數為4

5天~ 1240

包裝數為4

5天~ 1545

包裝數為4

5天~ 1545

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 箱體用腳 材質 樹脂/鋁 包裝數量(個) 4

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767