(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

寬幅EIA機架收納層板 SRE系列

寬幅EIA機架收納層板 SRE系列

【特長】
・19英吋EIA規格機架用收納層板。
・亦可安裝於19英吋控制箱櫃機架。
・寬幅型可有效利用收納面。
・SRE44-315/420的層板與側板一體成形。
・在極少數的情況下,機架的開口尺寸可能因製造商而有所不同,使用前請先確認。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

也可安裝於19吋控制箱櫃機架的寬型EIA機架

EIA機架

EIA機架

構成內容

組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1層板1SPCCt1.6黑半消光塗裝、米色塗裝(5Y7/1)
2側板左右各1SPCCt2.0、SECCt2.0(僅SRE400)黑半消光塗裝、米色塗裝(5Y7/1)
3安裝螺釘6鐵M4×6平頭螺釘三價黑鉻酸鹽
  • 由於較寬,可有效利用收納面。
  • 有米色與黑色二種,可配合設備選擇。
  • SRE44-315/420產品的層板與側板為一體成形。

產品規格與尺寸圖

SRE44-315、SRE44-420尺寸圖

SRE44-315、SRE44-420尺寸圖

SRE-88-315~SRE400-525尺寸圖

SRE-88-315~SRE400-525尺寸圖

型   號UHDabcde安裝孔(單側)自重 ㎏耐負載 kg
SRE44-315□1U4431517522.0715
SRE44-420□1U4442022022.7815
SRE88-315□2U883155.976.25022.7530
SRE88-420□2U884205.976.25023.3325
SRE88-525□2U885255.976.25023.9920
SRE133-315□3U132.531537.757.15023.0735
SRE133-420□3U132.542037.757.15023.6535
SRE133-525□3U132.552537.757.15024.3130
SRE177-315□4U17731537.7101.65023.3735
SRE177-420□4U17742037.7101.65023.9535
SRE177-525□4U17752537.7101.65024.6130
SRE400-315□9U399.331537.7101.6120.710045.2050
SRE400-420□9U399.342037.7101.6120.710045.8450
SRE400-525□9U399.352537.7101.6120.710046.4350
型號
SRE44-315A
SRE44-315B
SRE44-420A
SRE44-420B
SRE88-315A
SRE88-315B
SRE88-420A
SRE88-420B
SRE88-525A
SRE88-525B
SRE133-315B
SRE133-420A
SRE133-420B
SRE133-525A
SRE133-525B
SRE177-315A
SRE177-315B
SRE177-420A
SRE177-420B
SRE177-525A
SRE177-525B
型號數量折扣標準
出貨日
顏色/表面處理 H
(mm)
D
(mm)
耐負載
(kg)
規格 EIA
(U)
4天~ 米色塗裝(5Y7/1)44315151
4天~ 黑半消光塗裝44315151
5天~ 米色塗裝(5Y7/1)44420151
4天~ 黑半消光塗裝44420151
4天~ 米色塗裝(5Y7/1)88315302
4天~ 黑半消光塗裝88315302
4天~ 米色塗裝(5Y7/1)88420252
4天~ 黑半消光塗裝88420252
5天~ 米色塗裝(5Y7/1)88525202
5天~ 黑半消光塗裝88525202
4天~ 黑半消光塗裝132.5315353
5天~ 米色塗裝(5Y7/1)132.5420353
4天~ 黑半消光塗裝132.5420353
5天~ 米色塗裝(5Y7/1)132.5525303
4天~ 黑半消光塗裝132.5525303
5天~ 米色塗裝(5Y7/1)177315354
5天~ 黑半消光塗裝177315354
5天~ 米色塗裝(5Y7/1)177420354
5天~ 黑半消光塗裝177420354
5天~ 米色塗裝(5Y7/1)177525304
4天~ 黑半消光塗裝177525304

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 SPCC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767