(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

開關固定座 SH系列

開關固定座 SH系列

SH型開關固定座。
【特長】
・有φ(直徑)7、12、22、25、XLR端子(佳能接頭)、方型開關用等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

SH系列開關固定座的特長

SH系列直徑12mm用

SH-12-1B 尺寸圖

SH-12-1B尺寸圖

SH-12-2B 尺寸圖

SH-12-2B尺寸圖

SH型直徑12mm用產品圖像

SH系列直徑12mm用產品圖像

型號規格

型號材質顏色/表面處理
SH-12-1BSPCC t1.2黑色半消光塗裝
SH-12-2BSPCC t1.2黑色半消光塗裝
SH型直徑12mm用產品圖像

SH系列直徑12mm用產品圖像

型號規格

型號材質顏色/表面處理
SH-W12-1BSPCC t1.2黑色半消光塗裝

SH系列直徑22mm用

SH-22-1B 尺寸圖

SH-22-1B尺寸圖

SH-22-2B 尺寸圖

SH-22-2B尺寸圖

SH型直徑22mm用產品圖像

SH系列直徑22mm用產品圖像

型號規格

型號材質顏色/表面處理
SH-22-1BSPCC t1.2黑色半消光塗裝
SH-22-2BSPCC t1.2黑色半消光塗裝

SH系列直徑25mm用

SH-25-1B 尺寸圖

SH-25-1B尺寸圖

SH-25-2B 尺寸圖

SH-25-2B尺寸圖

SH型直徑25mm用產品圖像

SH系列直徑25mm用產品圖像

SH系列XLR端子(佳能接頭)用

SH-24-1B 尺寸圖

SH-24-1B尺寸圖

SH-24-2B 尺寸圖

SH-24-2B尺寸圖

佳能連結器產品圖像

XLR端子(佳能接頭)產品圖像

型號規格

型號材質顏色/表面處理
SH-24-1BSPCC t1.2黑色半消光塗裝
SH-24-2BSPCC t1.2黑色半消光塗裝

方型開關用

SH-R-1B 尺寸圖

SH-R-1B尺寸圖

SH-R-1B 產品圖像

SH-R-1B產品圖像

型號規格

型號材質顏色/表面處理
SH-R-1BSPCC t1.2黑色半消光塗裝

SH系列直徑7mm用

SH-6L-1B 尺寸圖

SH-6L-1B尺寸圖

SH-6L-1B 產品圖像

SH-6L-1B產品圖像

型號規格

型號材質顏色/表面處理
SH-6L-1BSPCC t1.6黑色半消光塗裝

SH系列直徑12mm用

SH-12L-1B 尺寸圖

SH-12L-1B尺寸圖

SH-12L-1B 產品圖像

SH-12L-1B產品圖像

型號規格

型號材質顏色/表面處理
SH-12L-1BSPCC t1.6黑色半消光塗裝

方型開關用

SH-RL-1B 尺寸圖

SH-RL-1B尺寸圖

SH-RL-1B 產品圖像

SH-RL-1B產品圖像

型號規格

型號材質顏色/表面處理
SH-RL-1BSPCC t1.6黑色半消光塗裝
型號
SH-6L-1B
SH-12-1B
SH-12-2B
SH-12L-1B
SH-22-1B
SH-22-2B
SH-24-1B
SH-24-2B
SH-25-1B
SH-25-2B
SH-R-1B
SH-RL-1B
SH-W12-1B
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
安裝孔
(個)
5天~ 3040301.6φ6.5×1
4天~ 5440401.2φ12.3×1
5天~ 8440401.2φ12.3×2
5天~ 4050301.6φ12.3×1
4天~ 6450501.2φ22.5×1
5天~ 10450501.2φ22.5×2
5天~ 5945401.2φ24×1
5天~ 8945401.2φ24×2
5天~ 7470501.2φ25.5×1
5天~ 11970501.2φ25.5×2
5天~ 5440351.212.9×19.2
4天~ 2535201.612.9×19.2
5天~ 6445451.2φ12.3×1

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

使用用途 開關(配件・其他) 顏色/表面處理 黑色半消光塗裝 材質 SPCC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767