(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

OH型鋁把手【包裝數為2】

OH型鋁把手

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

鋁製把手。
【特長】
・抓握部順手好用、相當好握的把手。
【用途】
・訂購OH系列時,請務必於末尾□填寫S、B、K的顏色記號。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

抓握部分合手好握的鋁製把手

B型 / K型

B型/K型

組成零件

No.名稱個數材質表面處理
1把手1A6063S-T5緞面陽極處理
2安裝螺釘(M4×10圓頭附SW)2三價鉻酸鹽

產品規格與尺寸圖

尺寸圖

尺寸圖

截面圖

截面圖

型號PW
化學緞面
黑色陽極處理(B)
化學緞面
銀色陽極處理(K)
OH-55BOH-55K5561.5
OH-70BOH-70K7076.5
OH-85BOH-85K8591.5
OH-100BOH-100K100106.5
OH-120BOH-120K120126.5
OH-140BOH-140K140146.5
OH-170BOH-170K170176.5
型號
OH-55B
OH-55K
OH-70B
OH-85B
OH-100B
OH-100K
OH-120B
OH-120K
OH-140B
OH-140K
OH-170B
OH-170K
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
顏色/表面處理 W
(mm)
P
(mm)

包裝數為2

5天~ 化學緞面黑色陽極處理61.555

包裝數為2

4天~ 化學鍛面銀色陽極處理61.555

包裝數為2

5天~ 化學緞面黑色陽極處理76.570

包裝數為2

5天~ 化學緞面黑色陽極處理91.585

包裝數為2

4天~ 化學緞面黑色陽極處理106.5100

包裝數為2

4天~ 化學鍛面銀色陽極處理106.5100

包裝數為2

4天~ 化學緞面黑色陽極處理126.5120

包裝數為2

4天~ 化學鍛面銀色陽極處理126.5120

包裝數為2

5天~ 化學緞面黑色陽極處理146.5140

包裝數為2

4天~ 化學鍛面銀色陽極處理146.5140

包裝數為2

5天~ 化學緞面黑色陽極處理176.5170

包裝數為2

4天~ 化學鍛面銀色陽極處理176.5170

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 把手 H(mm) 30 螺紋尺寸(mm) M4
材質 包裝數量(個) 2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767