(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

端子台蓋 NTK系列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

NTK系列端子台蓋的特長

NTK系列外觀尺寸圖

H53-1MG用

H53-1MG用

H53-2~9MG用

H53-2~9MG用

型號規格

型號單位個數材質顏色/表面處理對應型號
NTK10201T1PPOH53-1MG
NTK20201T1PPOH53-2MG
NTK30201T1PPOH53-3MG、H53-6MG、H53-9MG
NTK40201T1PPOH53-4MG

型號規格

型號abcP
NTK10201T17.511.614.35.08
NTK20201T35.527.813.85.08
NTK30201T52.843.313.85.08
NTK40201T70.558.213.85.08
型號
NTK10201T
NTK20201T
NTK30201T
NTK40201T
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
D
(mm)
5天~ 17.514.3
4天~ 35.513.8
5天~ 52.813.8
5天~ 70.513.8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 金屬零件 顏色規格/表面處理 H(mm) 20
材質 PPO

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767