(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・有LR44、CR1220~CR2477等8種尺寸可供選擇的鈕扣型電池座系列。
・端子為基板安裝插針構造。
・電池座採用精巧設計,可節省基板空間。
・耐熱溫度高的含玻璃LCP樹脂製。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
鈕扣型電池固定座
建議電池裝卸方法
型號 | 適用電池 | 端子構造 | 自重 (g) |
---|---|---|---|
HU357 | LR44/SR44 | 基板安裝插針 × 3 | 0.8 |
HU1220 | CR1220 | 基板安裝插針 × 3 | 0.8 |
HU1225 | CR1225/BR1225 | 基板安裝插針 × 3 | 0.7 |
HU1632 | CR1632 | 基板安裝插針 × 3 | 0.8 |
HU2032 | CR2032 | 基板安裝插針 × 3 | 1.0 |
HU2430 | CR2430 | 基板安裝插針 × 3 | 1.1 |
HU2450 | CR2450※註 | 基板安裝插針 × 3 | 1.5 |
HU1220-T | CR1220 | 基板安裝插針 × 3 | - |
HU1225-T | CR1225/BR1225 | 基板安裝插針 × 3 | - |
HU1632-T | CR1632 | 基板安裝插針 × 3 | - |
HU2032-T | CR2032 | 基板安裝插針 × 3 | - |
HU2430-T | CR2430 | 基板安裝插針 × 3 | - |
HU2450-T | CR2450※註 | 基板安裝插針 × 3 | - |
部分電池由於形狀不符,HU2450無法對應。選擇電池時,請參閱以下對應表。
※使用未記載於對應表的電池時,請須先確認電池的嵌合及通電狀況後再使用。
製造商 | 品名 | 可否對應 |
---|---|---|
FDK | CR2450C | 〇 |
maxell | CR2450 | 〇 |
maxell | CR2450HR | × |
maxell | CR2450HR-Ex | × |
MITSUBISHI | CR2450B | 〇 |
Panasonic | CR2450 | × |
RENATA | CR2450N | 〇 |
SANYO | CR2450-1BP | 〇 |
SONY | CR2450B-ECO | 〇 |
對應×理由:電池形狀與固定座不符
型號 |
---|
HU1220 |
HU1220-T |
HU1225 |
HU1225-T |
HU1632 |
HU1632-T |
HU2032 |
HU2032-T |
HU2430 |
HU2430-T |
HU2450 |
HU2450-T |
HU357 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | 適用電池 | 包裝種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 20.3 | 4.5 | 12.7 | CR1220 | - | |||
包裝數為50 | 5天~ | 20.3 | 4.5 | 12.7 | CR1220 | 袋裝 | ||
4天~ | 20.3 | 4.5 | 12.7 | CR1225/BR1225 | - | |||
包裝數為50 | 5天~ | 20.3 | 4.5 | 12.7 | CR1225/BR1225 | 袋裝 | ||
4天~ | 24.3 | 5.2 | 14.5 | CR1632 | - | |||
包裝數為50 | 5天~ | 24.3 | 5.2 | 14.5 | CR1632 | 袋裝 | ||
5天~ | 28.5 | 5.2 | 16.1 | CR2032 | - | |||
包裝數為50 | 5天~ | 28.5 | 5.2 | 16.1 | CR2032 | 袋裝 | ||
5天~ | 33 | 4.7 | 16.1 | CR2430 | - | |||
包裝數為50 | 5天~ | 33 | 4.7 | 16.1 | CR2430 | 袋裝 | ||
5天~ | 33 | 7.3 | 16.1 | CR2450 | - | |||
包裝數為50 | 5天~ | 33 | 7.3 | 16.1 | CR2450 | 袋裝 | ||
5天~ | 19.9 | 7.4 | 12 | LR44/SR44 | - |
Loading...
種類 | 電池零件 | 材質 | 含玻璃LCP | 顏色 | 象牙白 |
---|---|---|---|---|---|
端子構造 | 基板安裝插針 x 3 | 規格 | UL94V-0 | 使用溫度範圍(℃) | -40~100 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策