(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

附風扇馬達EIA機架面板 HSP系列

附風扇馬達EIA機架面板 HSP系列

附風扇馬達EIA機架面板。
【特長】
・HSP-44P、88P為DC12V規格。
・輸入電源AC100V時,請利用專用AC轉接器。
・HSP-133為PSE驗證對象產品,HSP-44P、88P非PSE驗證對象產品。
【用途】
・安裝在機架的前面或背面,攪拌機架內部空氣,以防積熱。
・排出型是往機架外部散熱,有助於保護內部設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

HSP系列 附風扇馬達EIA機架面板

HSP型附風扇馬達EIA機架面板

HSP系列 附風扇馬達EIA機架面板

組成零件(HSP‒133)

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1機架面板1SPCC t1.4米色塗裝(5Y7/1)、黑半消光塗裝
2風扇馬達3
3護指3鐵線鍍鎳
-連接電線1附輸入電線端子

風扇性能

 型號外側尺寸頻率 (Hz)額定電壓 (V)使用電壓範圍 (V)額定電流 (A)額定輸入 (W)最大風量 (m3/min)最大靜壓 (pa)旋轉速度 (min-1)
HF0410N-1240方形×10.4DC1210.2~13.80.091.080.1231.45,100
HF0820-1280方形×20DC1210.2~13.80.222.640.6723.52,800
119方形×3850AC100100±10%0.27152.564.62,600
600.23142.976.42,900

外觀尺寸圖

HSP-133 吐出型(連接電源時須經由本體內側的2P端子台連接電源線。請準備電源線。)

HSP-133 排出型(連接電源時須經由本體內側的2P端子台連接電源線。請準備電源線。)

顏色規格

顏色記號面板
A型米色塗裝(5Y7/1)
B型黑半消光塗裝

型號規格

型號WH面板厚度(t)FANFAN數輸入電壓輸入端子自重 (kg)
HSP-133□482.6132.51.43AC-100V2P端子台2.65
型號
HSP-133A
HSP-133B
型號數量折扣標準
出貨日
顏色/表面處理
4天~ 米色塗裝(5Y7/1)
4天~ 黑半消光塗裝

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 AC風扇 尺寸 482.6×132.5 厚度 39.4mm
輸入電壓 AC100V 感應器輸出 特性 標準(泛用)
t(mm) 1.4 風扇尺寸(mm) 104.8×104.8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767