(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

GA系列用安裝底座 GMP系列

GA系列用安裝底座 GMP系列

GA系列防水防塵ABS控制箱專用安裝底座。
【特長】
・有多種尺寸可用於多種用途。
【用途】
・可安裝於零件或基板。

(i)請注意

  • 【規格變更】
    ・面板材質:<變更前>A1050P → <變更後>A1100P
    ・型號GMP19-27螺絲孔及附屬螺絲:<變更前>8處/8顆 → <變更後>4處/4顆
    其他尺寸未變更
    原廠庫存銷售完畢後已陸續切換

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

GMP系列安裝底座的詳情

產品示意圖

產品示意圖

尺寸圖

GMP 9-12B / GMP 12-12 / GMP 16-16

GMP9-12B/GMP12-12/GMP16-16

GMP 12-7

GMP12-7

GMP 8-8 / GMP 9-12A / GMP 8-16 / GMP 12-17 / GMP 12-20

GMP8-8/GMP9-12A/GMP8-16/GMP12-17/GMP12-20

GMP 8-20 / GMP 15-22 / GMP 16-24 / GMP 23-30

GMP8-20/GMP15-22/GMP16-24/GMP23-30

GMP 19-27 / GMP 20-36

GMP19-27/GMP20-36

型號規格

附安裝螺釘

型號WD適用箱體型號材質顏色/表面處理
GMP12-710353GA12-7-□A1050P t1.5銀色陽極處理
GMP8-87274GA8-8-6
GMP9-12A78103GA9-12-6
GMP9-12B82106GA9-12-8
GMP12-12111111GA12-12-□
GMP8-1671151GA8-16-□
GMP16-16151151GA16-16-□
GMP12-17109159GA12-17-□
GMP8-2071186GA8-20-6
GMP12-20111191GA12-20-8
GMP15-22134210GA15-22-□
GMP16-24149229GA16-24-□
GMP19-27174254GA19-27-10
GMP23-30221291GA23-30-□
GMP20-36188348GA20-36-15
型號abcdefghijklφ
GMP12-778016399528R5R14
GMP8-817.5378.5575843.5R5R14
GMP9-12A16467.5886877R5R14
GMP9-12B18469884086R5R24
GMP12-12216914.5825698R5R14
GMP8-1617.5368.513458121.5R5R14
GMP16-1620.51101412396138R5R14
GMP12-171677714591132R5R14
GMP8-2018359.51674515910R5R1R84
GMP12-2018758.517490160.5R5R14
GMP15-221610271961161828R5R1R84
GMP16-2417.51148.5212136201.58.5R8R2R84
GMP19-27181389.52357519416124110R7R1R94
GMP23-3018.51849.52721982559R7.5R2R7.55
GMP20-3626.513515.53178025017233015R11R2R117
型號
GMP8-8
GMP8-16
GMP8-20
GMP9-12A
GMP9-12B
GMP12-7
GMP12-12
GMP12-17
GMP12-20
GMP15-22
GMP16-16
GMP16-24
GMP19-27
GMP20-36
GMP23-30
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
D
(mm)
對應系列/用途
5天~ 7274GA8-8-6
4天~ 71151GA8-16-□
5天~ 71186GA8-20-6
5天~ 78103GA9-12-6
5天~ 82106GA9-12-8
4天~ 10353GA12-7-□
4天~ 111111GA12-12-□
4天~ 109159GA12-17-□
5天~ 111191GA12-20-8
5天~ 134210GA15-22-□
5天~ 151151GA16-16-□
5天~ 149229GA16-24-□
4天~ 174254GA19-27-10
5天~ 188348GA20-36-15
4天~ 221291GA23-30-□

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 顏色/表面處理 銀色陽極處理 t(mm) 1.5
材質 使用溫度範圍(℃) -10~60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767