(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

DIN導軌安裝板 DRA系列

DIN導軌安裝板 DRA系列

DIN導軌安裝板。
【特長】
・拉動下部拉桿,即可簡單裝卸。
【用途】
・將外殼、基板、零件等安裝於DIN導軌(35mm)用的安裝板。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

將外殼、基板、零件等安裝於DIN導軌(35mm)用的安裝板

DIN導軌(DRA系列)

DIN導軌(DRA系列)

DRA-1尺寸圖

DRA-1尺寸圖

DRA-2尺寸圖

DRA-2尺寸圖

DRA-3尺寸圖

DRA-3尺寸圖

型號

型號材質(本體)(拉桿)顏色/表面處理耐負載 (kg)
DRA-1PPE/SB(UL94V-1)尼龍665
DRA-2PPE/SB(UL94V-1)尼龍665
DRA-3PPE/SB(UL94V-1)尼龍665
型號
DRA-1
DRA-3
型號數量折扣標準
出貨日
D
(mm)
4天~ 90
4天~ 55.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

顏色/表面處理 W(mm) 44 H(mm) 8.5
材質 尼龍 耐負載(kg) 5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767