(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鑰匙環 CR系列

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

鑰匙環 CR系列

可與STP系列附吊鉤掛繩搭配的鑰匙環。
【特長】
・安裝於外盒時,外盒本體須進行孔加工

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CR-20

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CR-20 鑰匙環的特長

安裝範例(安裝於外盒時,外盒本體須進行孔加工。)

安裝範例(安裝於外盒時,外盒本體須進行孔加工。)

組成零件

名稱材質顏色/表面處理
SWRM6
安裝夾鉗尼龍

型號尺寸

尺寸圖

尺寸圖

型號環內徑安裝孔對應板厚度
CR-20約φ19φ7t2.0~t3.0
型號
CR-20
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 其他 顏色/表面處理 鎳/黑 φ(mm) 19
材質 軟鋼/尼龍

鑰匙環 CR系列的型號CR-20頁面。
記載關於型號CR-20之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767