(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋰電池座 CR2系列

鋰電池座 CR2系列

適用電池CR2×1用鋰電池座。
【特長】
・使用溫度範圍:-10℃~60℃。
・電池座材質為阻燃性ABS(UL94V-0)。
・端子材質為磷青銅。
・端子表面處理為鍍鎳。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

鋰電池固定座的特長

CR2-PC型的外觀

CR2-PC外觀

CR2-PC型的尺寸圖

CR2-PC尺寸圖

CR2-PC型的安裝孔加工圖

CR2-PC安裝孔加工圖

CR2-R型的外觀

CR2-R外觀

CR2-R型的尺寸圖

CR2-R尺寸圖

CR2-R型的安裝孔加工圖

CR2-R安裝孔加工圖

型號
CR2-PC
CR2-R
型號數量折扣標準
出貨日
端子規格
(mm)
4天~ 端子數2
5天~ 導線長度140mm

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 電池零件 顏色規格/表面處理 W(mm) 36.3
H(mm) 15.5 D(mm) 19.2 適用電池 CR2 x 1
材質 阻燃性ABS/磷青銅 規格 UL94V-0

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767