(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

BMP系列鐵製、塑膠製、木製安裝底座

BMP系列鐵製、塑膠製、木製安裝底座

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • BMP系列鐵製、塑膠製、木製安裝底座
  • BMP系列鐵製、塑膠製、木製安裝底座
  • BMP系列鐵製、塑膠製、木製安裝底座

備有鐵製、樹脂製、木製3種類型。
【特長】
・鐵製:容易加工,強度高。
・樹脂製:ABS樹脂。內側附補強溝槽。
・木製:附定位用刻度。
【用途】
・可安裝於TAKACHI電機BCAP系列、BCAK系列、BCAR系列、BCPC系列、BCPK系列、BCPR系列箱體。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

容易加工的高強度鐵製安裝底座

BMP型鐵製安裝底座

BMP系列鐵製安裝底座

型號與尺寸(單位:mm)

BMP1919Z~2838Z外觀尺寸圖

BMP1919Z~2838Z
尺寸圖

BMP2856Z~3856Z 尺寸圖

BMP2856Z~3856Z
尺寸圖

型號WDabt對應箱體型號
BMP1919Z1591591201201.6BCAL191913
BMP1928Z1572471202101.6BCAL192813、192818
BMP1938Z1593471203101.6BCAL193813、193818
BMP2828Z2462462102101.6BCAL282813
BMP2834Z2463062102701.6BCAL283413
BMP2838Z2463462103101.6BCAL283813、283818
BMP2856Z2485282102101.6BCAL285613
BMP3856Z3485283102101.6BCAL385618

樹脂製安裝底座(ABS樹脂)

BMP型塑膠安裝底座

BMP型塑膠安裝底座

型號與尺寸(單位:mm)

BMP0811P(無溝槽)尺寸圖

BMP0811P(無溝槽)
尺寸圖

BMP0813P~1515P(無溝槽)尺寸圖

BMP0813P~1515P(無溝槽)
尺寸圖

BMP1520P、1525P(附溝槽)尺寸圖

BMP1520P、1525P(附溝槽)
尺寸圖

BMP1928P~4050P(附溝槽)尺寸圖

BMP1928P~4050P(附溝槽)
尺寸圖

型號abtc(φ)對應箱體型號
BMP0811P64.594.368.43.5BCAP・K・R、BCPC・K・R 091207、091208
BMP0813P64.5114.5993φ6BCAP・K・R、BCPC・K・R 101507、101508
BMP1121P76.51761583φ6BCAP・K・R、BCPC・K・R 112107、112110
BMP1126P76.52262083φ6BCAP・K・R、BCPC・K・R 112607、112610
BMP1315P101.5121.51103.5φ5.5BCAP・K・R、BCPC・K・R 131508
BMP1217P109.51601404φ6BCAP・K・R、BCPC・K・R 131808、131810
BMP1515P1231231101103.5φ6BCAP・K  BCPC・K 151509、151512
BMP1520P1291791603.5φ5.5BCAP・K・R、BCPC・K・R 162110、162113、172211
BMP1525P129228.52103.5φ6BCAP・K・R、BCPC・K・R 162610、162613、172711
BMP1928P158.52481202103.5φ8BCAP・K・R、BCPC・K・R 192810、192814
BMP2020P178.5178.51201503.5φ5.5BCAP・K・R、BCPC・K・R 212110、212113
BMP2030P166.5266128225.54φ8BCAP・K・R、BCPC・K・R 203013、203015、203018
BMP2535P215.5315180268.54φ8BCAP・K・R、BCPC・K・R 253515、253518
BMP2828P248.5248.52102104φ8BCAP・K・R、BCPC・K・R 282813
BMP2838P248347.5209309.54φ8BCAP・K・R、BCPC・K・R 283813
BMP3030P262.5262.52192194φ7.5BCAP・K・R、BCPC・K・R 303015、303018
BMP3040P264.53642273234φ8BCAP・K・R、BCPC・K・R 304012、304015、304018
BMP3535P313.5313.5269.5269.54φ8BCAP・K・R、BCPC・K・R 353515、353518
BMP3545P305405.52733644φ8BCAP・K・R、BCPC・K・R 354512、354516、354520
BMP4050P3574573284284φ8.5BCAP・K・R、BCPC・K・R 405016、405020
 
BMP1919P/BMP1928P/BMP1938P/BMP2828P/BMP2838P 尺寸圖

BMP1919P/BMP1928P/BMP1938P/BMP2828P/BMP2838P
尺寸圖

型號abtc(φ)對應箱體型號
BMP1919P1591591201204φ8BCAL191913
BMP1928P158.52481202103.5φ8BCAL192813、192818
BMP1938P1593481203104.5φ8BCAL193813、193818
BMP2828P248.5248.52102104φ8BCAL282813
BMP2838P248347.5209309.54φ8BCAL283813、283818
型號
BMP0506Z
BMP0609Z
BMP0710Z
BMP0808Z
BMP0811P
BMP0811Z
BMP0813P
BMP0813W
BMP0813Z
BMP0818P
BMP0818Z
BMP0825P
BMP0825Z
BMP0912W
BMP0912Z
BMP1010P
BMP1010Z
BMP1018Z
BMP1023Z
BMP1121P
BMP1121W
BMP1121Z
BMP1126P
BMP1126W
BMP1126Z
BMP1212P
BMP1212Z
BMP1217P
BMP1217W
BMP1217Z
BMP1315P
BMP1315W
BMP1315Z
BMP1417P
BMP1417Z
BMP1423P
BMP1423Z
BMP1515P
BMP1515W
BMP1515Z
BMP1520P
BMP1520W
BMP1520Z
BMP1525P
BMP1525W
BMP1525Z
BMP1616P
BMP1616Z
BMP1722W
BMP1722Z
BMP1727W
BMP1727Z
BMP1919P
BMP1919Z
BMP1928P
BMP1928W
BMP1928Z
BMP1938P
BMP1938Z
BMP2020P
型號數量折扣標準
出貨日
顏色規格/表面處理 W
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
材質
5天~ 鍍鋅2141561.6
5天~ 鍍鋅2152821.6
4天~ 鍍鋅2162921.6
5天~ 鍍鋅2167671.6
5天~ 白灰64.594.33.5ABS
5天~ 鍍鋅2168981.6
5天~ 白灰64.5114.53.0ABS
4天~ 附刻度墊片6812215中密度纖維板
5天~ 鍍鋅21681181.6
5天~ 白灰64.5164.03.5ABS
5天~ 鍍鋅21691691.6
5天~ 白灰64.2234.53.5ABS
5天~ 鍍鋅21692391.6
5天~ 附刻度墊片589215中密度纖維板
4天~ 鍍鋅2158881.6
5天~ 白灰81.581.23.5ABS
5天~ 鍍鋅2186861.6
4天~ 鍍鋅21891731.6
5天~ 鍍鋅21882181.6
4天~ 白灰76.5175.83.0ABS
5天~ 附刻度墊片7718115中密度纖維板
4天~ 鍍鋅21771771.6
5天~ 白灰76.52263.0ABS
5天~ 附刻度墊片7723115中密度纖維板
5天~ 鍍鋅21772271.6
5天~ 白灰1071073.5ABS
4天~ 鍍鋅211141141.6
5天~ 白灰109.51604.0ABS
5天~ 附刻度墊片10215615中密度纖維板
5天~ 鍍鋅211021521.6
5天~ 白灰101.5121.53.5ABS
5天~ 附刻度墊片10212615中密度纖維板
5天~ 鍍鋅211021221.6
5天~ 白灰125.5155.53.5ABS
4天~ 鍍鋅211321621.6
5天~ 白灰122.6212.53.7ABS
4天~ 鍍鋅211232131.6
5天~ 白灰1231233.5ABS
4天~ 附刻度墊片11812515中密度纖維板
4天~ 鍍鋅211211211.6
5天~ 白灰1291793.5ABS
5天~ 附刻度墊片12618015中密度纖維板
4天~ 鍍鋅211261761.6
5天~ 白灰129228.53.5ABS
5天~ 附刻度墊片12723115中密度纖維板
4天~ 鍍鋅211272271.6
5天~ 白灰143.5143.53.2ABS
5天~ 鍍鋅211421421.6
5天~ 附刻度墊片13719115中密度纖維板
4天~ 鍍鋅211371871.6
5天~ 附刻度墊片13724115中密度纖維板
5天~ 鍍鋅211372371.6
5天~ 白灰1591594.0ABS
5天~ 鍍鋅211591591.6
5天~ 白灰158.52483.5ABS
5天~ 附刻度墊片15024015中密度纖維板
4天~ 鍍鋅211572471.6
5天~ 白灰1593484.5ABS
4天~ 鍍鋅211593471.6
5天~ 白灰178.5178.53.5ABS

Loading...

 

基本資訊

種類

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767