(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附導線電池座 BH系列

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

附導線電池座 BH系列

【規格】・2號電池×1顆裝的附導線電池座。・材質:PP(座)・顏色規格/表面處理:黑色

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BH211-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

BH系列 附導線電池座的規格

BH211 - 1的外觀

BH211-1的外觀

BH211 - 1的尺寸圖

BH211-1的尺寸圖

  • ※上述以外的型號及規格,請參照型錄。
型號
BH211-1
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 電池零件 顏色規格/表面處理 W(mm) 29.1
H(mm) 24.5 D(mm) 58 適用電池 UM2 x 1
材質 PP(固定座)

附導線電池座 BH系列的型號BH211-1頁面。
記載關於型號BH211-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767