(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鈕扣型電池座 BCR系列【包裝數為1~100】

鈕扣型電池座 BCR系列

CR2032×1用鈕扣型電池座。
【特長】
・電池正負極不易插反的構造。
【用途】
・方便收納CR2032鈕扣型電池。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CR2032用鈕扣型電池座

BCR20H4

BCR20H4

端子安裝孔間距

端子安裝孔間距

BCR20H4尺寸圖

BCR20H4尺寸圖

BCR20H5

BCR20H5

端子安裝孔間距

端子安裝孔間距

BCR20H5尺寸圖

BCR20H5尺寸圖

BCR20V4

BCR20V4

端子安裝孔間距

端子安裝孔間距

BCR20V4尺寸圖

BCR20V4尺寸圖

  • 固定座材質:PAR
  • 端子材質:不鏽鋼
  • 端子表面處理:鍍鎳
型號適用電池端子構造顏色自重 (g)
BCR20H4CR2032 × 1基板安裝插針 × 32.0
BCR20H5CR2032 × 1基板安裝插針 × 22.0
BCR20V4CR2032 × 1基板安裝插針 × 32.0
BCR20H4-TCR2032 × 1基板安裝插針 × 3
BCR20H5-TCR2032 × 1基板安裝插針 × 2
BCR20V4-TCR2032 × 1基板安裝插針 × 3
型號
BCR20H4
BCR20H4-T
BCR20H5
BCR20H5-T
BCR20V4
BCR20V4-T
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
H
(mm)
端子規格
(mm)
5天~ 25.57.8基板安裝插針 x 3

包裝數為100

5天~ 25.57.8基板安裝插針 x 3
5天~ 25.57.8基板安裝插針 x 2

包裝數為100

5天~ 25.57.8基板安裝插針 x 2
5天~ 27.58.8基板安裝插針 x 3

包裝數為100

5天~ 27.58.8基板安裝插針 x 3

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 電池零件 顏色規格/表面處理 D(mm) 24
適用電池 CR2032 x 1 材質 聚芳酯樹脂/不鏽鋼 規格 UL94V-0
使用溫度範圍(℃) -10~85

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767