(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

螢幕線(複合同軸、類比RGB) KB-CHD系列

螢幕線(複合同軸、類比RGB) KB-CHD系列

類比RGB複合同軸螢幕線。
【特長】
・可耐雜訊、訊號損失很少,是在高解析度模式下也可將畫質劣化控制在最小。
・實施鋁屏蔽處理的雙重屏蔽。可保護資料免受高頻或低頻等所有雜訊干擾。
・使用將芯線每2條成對絞合,抗雜訊的雙絞線。
・耐振動、耐衝擊性優異。
・電纜線固定在連結器內部針腳的加工上,使用幾乎不含鉛的無鉛焊材。
【用途】
・最適合作為連接切換器、分配器的電纜線。

(i)請注意

  • 【停售通知】 KB-CHD1507K2 預計2025年3月底停止販售,實際停售日視庫存銷售狀況而定。無代替品,造成不便敬請見諒。
  • 【建議相關產品的介紹】
    附Dsub連結器電源線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

在高解析度模式下也可將畫質劣化控制在最小的高品質螢幕線

螢幕線(附芯)

螢幕線(附芯)

型號:KB-CHD1510K2/KB-CHD1515K2/KB-CHD1520K2/KB-CHD157K2
螢幕線(無芯)

螢幕線(無芯)

型號:KB-CHD1507K2/KB-CHD154K2

關於螢幕線(複合同軸) 的主要特長

DOS/V、PC98-NX、Power Mac、G5、G4與螢幕

DOS/V、PC98-NX、Power Mac、G5、G4與螢幕

Mini D-sub(HD)15pin公端 英制螺紋(4-40)

Mini D-sub(HD)15pin公端 英制螺紋(4-40)

直線全結線

直線全結線

對應機種

  • 電腦/各廠牌電腦
  • ※ 配備Mini D-sub 15pin (HD 15pin、3WAY 15pin)連接埠的機種。
  • 螢幕/各廠牌類比RGB螢幕(VGA螢幕)、投影機、電視
  • ※ 配備Mini D-sub 15pin (HD 15pin、3WAY 15pin)連接埠的機種。
  • 切換器/各廠牌切換器
  • ※ 配備Mini D-sub 15pin (HD 15pin、3WAY 15pin)連接埠的全線路切換器。

不同長度的產品

0.75m10m、附芯15m、附芯20m、附芯4m7m、附芯
KB-CHD1507K2KB-CHD1510K2KB-CHD1515K2KB-CHD1520K2KB-CHD154K2KB-CHD157K2
型號
KB-CHD1507K2
KB-CHD1510K2
KB-CHD1515K2
KB-CHD1520K2
KB-CHD154K2
KB-CHD157K2
型號數量折扣標準
出貨日
種類 長度
(m)
4天~ 電纜線0.75
4天~ 附鐵氧體磁芯電纜線10
4天~ 附鐵氧體磁芯電纜線15
4天~ 附鐵氧體磁芯電纜線20
4天~ 電纜線4
4天~ 附鐵氧體磁芯電纜線7

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器型 CN1 VGA公端 連結器型 CN2 VGA公端 CN1連結器用 直型
CN2連結器用 直型 顏色 淺灰 完成外徑(mm) 9
電纜線規格 UL2919

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767