(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

對應NEC螢幕線(類比RGB、1.5m) KB-D151K

VGA CABLES

對應NEC螢幕線(類比RGB、1.5m) KB-D151K

對應NEC螢幕線(類比RGB)。
【特長】
・銅製高密度編織屏蔽材料內側再施以密閉型鋁屏蔽處理製成的雙重屏蔽電纜線,可保護重要資料免受絕大部分高頻至低頻雜訊干擾
・以樹脂模鑄固定內部,並全面實施屏蔽處理的模鑄連結器,不但防止外部干擾,更提供完善的雜訊對策
・耐振動、耐衝擊性也相當優異
・採用防鏽、且較不須擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理針腳(連接器)
【用途】
・NEC PC-9821、9801系列、EPSON PC-586、486系列等D-sub 15pin類比RGB螢幕線

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KB-D151K

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

特長

特長

特長

直線全結線

直線全結線

規格

電纜線長度1.5m
連結器形狀D-sub 15pin公端 公制螺紋(M3.0)-
D-sub 15pin公端 公制螺紋(M3.0)
電纜線外徑6.5mm
結線直線全結線

對應機種

對應機種<電腦>
NEC PC-9821/9801系列
※配備D-sub 15pin螢幕連接埠的機種。

<螢幕>
各廠牌螢幕
※配備D-sub 15pin NEC PC-9821/9801連接埠的機種。
※不對應NEC PC98-NX系列。
型號
KB-D151K
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 電纜線 連結器型 CN1 VGA公端 連結器型 CN2 VGA公端
長度(m) 1.5 電纜線類別 類比RGB 顏色 淺灰
完成外徑(mm) 6.5 電纜線規格 UL20276 連結器規格 15pin公端 公制螺絲(M3.0)/15pin公端 公制螺絲(M3.0)

對應NEC螢幕線(類比RGB、1.5m) KB-D151K的型號KB-D151K頁面。
記載關於型號KB-D151K之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767