(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

絕緣套筒【包裝數為100】

絕緣套筒

可用於定序器等架高絕緣的絕緣支撐台。
【特長】
・PP(黑色)※由白色DURACON變更規格。
・凹凸成對,可確保設備底部的絕緣。
・可使用M4、M5、M6、M8、M10、M12螺栓。
【用途】
・可架高定序器、變頻器等各種設備底部進行絕緣。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可確保設備底座部絕緣的絕緣套筒

絕緣套筒安裝範例

絕緣套筒安裝範例

絕緣套筒安裝範例

絕緣套筒安裝範例

絕緣套筒詳情圖

絕緣套筒詳情圖

絕緣套筒詳情圖

  • ※ 螺絲請以適當的扭力鎖緊。
  • ※不可用於室外曝露場所,請注意。
絕緣套筒尺寸圖※A與B為1組

絕緣套筒尺寸圖※A與B為1組

型號適用
螺栓徑
凹(A)
(mm)
凸(B)
(mm)
壓縮荷重時
破壞值(kN)
φDφD1L1L2φDφD1φdL3L4
IB-4M4104.91.34.784.84.2350.88
IB-5M5125.91.34.7105.85.2350.88
IB-6M6147.91.55.5127.86.5361.18
IB-8M816102.57.5149.88.5581.76
IB-10M1018122.88.21611.810.5591.96
IB-12TM12----302013743.43
  • ※ IB-12T僅有凸型。
型號
IB-4
IB-5
IB-6
IB-8
IB-10
IB-12T
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙規格

包裝數為100

4天~ M4

包裝數為100

4天~ M5

包裝數為100

4天~ M6

包裝數為100

4天~ M8

包裝數為100

4天~ M10

包裝數為100

4天~ M12

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質/表面處理 聚丙烯

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767