(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

樹脂(PP)製 測量器用框架 PY型 IP55

樹脂(PP)製 測量器用框架 PY型 IP55

可在室外使用的塑膠製測量器用框架。
【特長】
・安裝簡單。
・於面板上依裁切尺寸打孔,從表面嵌入測量器用框架,再從背面以螺絲固定附屬零件,便可安裝。
・防水結構,亦可在室外使用。
・耐候性佳,成品美觀,可提高產品價值。(IP55)
・聚丙烯製。
【用途】
・可用於受電箱、配電箱、控制箱、測量器箱等各種機殼的觀測窗。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可在室外使用的塑膠製儀錶用框架

(左)PY-1020A(右)PY-1010K3 防水構造,可在室外使用。最適合受電箱、配電箱、控制箱、儀錶箱等的觀察窗。也可輕鬆安裝。

(左)PY-1020A(右)PY-1010K3
防水構造可在室外使用。最適合受電箱、配電箱、控制箱、儀錶箱等的觀察窗。也可輕鬆安裝。

只需在面板上按照裁切尺寸開孔、從表面嵌入儀錶用框架,並從背面以螺絲固定附屬零件即可完成安裝。(1)框架 聚丙烯製(黑色、背面附CR密封條)(2)玻璃 厚度6.8mm夾網玻璃(PY-1010A、PY-1020A)、厚度3.2mm強化玻璃(PY-1010K3、PY-1020K3) (3)固定具 聚丙烯製(4)法蘭螺母 M4 染黑處理

只需在面板上按照裁切尺寸開孔、從表面嵌入儀錶用框架,並從背面以螺絲固定附屬零件即可完成安裝。
(1)框架 聚丙烯製(黑色、背面附CR密封條)。
(2)玻璃 6.8mm厚夾網玻璃(PY-1010A、PY-1020A)、3.2mm厚強化玻璃(PY-1010K3、PY-1020K3)。
(3)固定具 聚丙烯製。
(4)法蘭螺母 M4 染黑處理。

框架、玻璃尺寸圖

框架、玻璃尺寸圖。

型號外徑尺寸
A×B
玻璃有效尺寸
C×D
板裁切尺寸
E×F
PY-1010A138×138100×100127×127
PY-1010K3
PY-1020A138×238100×200127×227
PY-1020K3
型號
PY-1010A
PY-1010K3
PY-1020A
PY-1020K3
型號數量折扣標準
出貨日
玻璃有效尺寸
(mm)
寬×高×長
(mm)
材質/表面處理
4天~ 100x100寬138×高138聚丙烯 夾網玻璃
4天~ 100x100寬138×高138聚丙烯 強化玻璃
4天~ 100x200寬138×高238聚丙烯 夾網玻璃
4天~ 100x200寬138×高238聚丙烯 強化玻璃

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

顏色 IP55

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767