(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

傾斜匯流排支撐台 RBS-40、RBS-50【包裝數為1~10】

傾斜匯流排支撐台 RBS-40、RBS-50

分支用電線匯流排支撐台。
【特長】
・匯流排傾斜,因此可輕鬆連接電線。
・可減少安裝空間。
【用途】
・作為分支用電線匯流排支撐台十分便利。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

分支用電線匯流排支撐台

安裝範例

安裝範例

尺寸

尺寸圖(RBS-40)

尺寸圖(RBS-40)

尺寸圖(RBS-50)

尺寸圖(RBS-50)

型號
RBS-40
RBS-40-10P
RBS-50
RBS-50-10P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
寬×高×長
(mm)
包裝數量
(個)
4天~ 25×28×3850

包裝數為10

4天~ 25×28×3810
7天~ 30×56×7050

包裝數為10

7天~ 30×56×7010

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質/表面處理 聚丙烯

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767