(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

自由固定安裝台

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

自由固定安裝台

【特長】
・在樹脂製擠形材上以20mm為間隔施有圓孔加工。利用束線帶等,便可輕鬆從中間支撐電線。
【用途】
・請用於從中間支撐電線(防振)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FKT-1000

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第8天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

寬×高×長(mm)長度900材質/表面處理PVC

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
FKT-1000
型號數量折扣標準
出貨日
8天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

寬×高×長(mm) 長度900 材質/表面處理 PVC

自由固定安裝台的型號FKT-1000頁面。
記載關於型號FKT-1000之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

  • EI支撐座
    EI支撐座

    SHINOHARA(篠原電機)

    標準出貨日: 4天~

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引