(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

槽鐵端蓋【包裝數為50】

槽鐵端蓋

ABC槽鐵的末端保護蓋。
【特長】
・預防切割面毛邊等造成人員受傷,提高安全性。
・無需處理切割面,因此作業效率提升。
・軟質聚氯乙烯樹脂製。
・樹脂壁厚1.5mm。
【用途】
・保護ABC槽鐵的前端。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

ABC槽鐵的末端保護蓋

最適合用來保護ABC槽鐵的前端。預防切割面毛邊等造成人員受傷。無需進行切割面的處理,可提升作業效率。

最適合用來保護ABC槽鐵的前端。
預防切割面毛邊等造成人員受傷。無需進行切割面的處理,可提升作業效率。

軟質聚氯乙烯樹脂製。樹脂厚1.5mm、寬16.5mm。

軟質聚氯乙烯樹脂製。
樹脂厚1.5mm、寬16.5mm。

適用槽鐵一覽

型號適用
AVC-25ABC槽鐵A-25
AVC-30ABC槽鐵A-30
AVC-40ABC槽鐵A-40
AVC-50ABC槽鐵A-50
CVC-19ABC槽鐵C-19
CVC-20ABC槽鐵C-20、C-22
CVC-23ABC槽鐵C-23
CVC-30ABC槽鐵C-30
CVC-44ABC槽鐵C-44
型號
AVC-25
AVC-30
AVC-40
AVC-50
CVC-19
CVC-20
CVC-23
CVC-29
CVC-30
CVC-44
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
特徵

包裝數為50

6天~ 適用ABC槽鐵A25

包裝數為50

6天~ 適用ABC槽鐵A30

包裝數為50

6天~ 適用ABC槽鐵A40

包裝數為50

6天~ 適用ABC槽鐵A50

包裝數為50

4天~ 適用ABC槽鐵C19

包裝數為50

4天~ 適用ABC槽鐵C20、22

包裝數為50

6天~ 適用ABC槽鐵C23

包裝數為50

4天~ 適用ABC槽鐵C29

包裝數為50

4天~ 適用ABC槽鐵C30

包裝數為50

6天~ 適用ABC槽鐵C44

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 凹形・軌道 零件 材質/表面處理 軟質聚氯乙烯樹脂

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767