(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
忘記帳號
忘記密碼
Loading...
帳號或密碼不正確。
Tel : 070-1010-3766
( 若代表號無法撥打,請改撥 02-25703766 )
ID:@linemisumi
秦添煌
光明科技
三角 太郎
客戶代號: 0TWOS1
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。 希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
SHINOHARA(篠原電機)
【特長】・有M6、M8、M10三種螺絲直徑類型,不用更換本體部分尺寸。・絕緣性優異,重量輕,不會破損。・本體部分也有綠色型。【用途】・最適合作為電線、銅匯流排等的中繼、分支、支撐台。
PDF
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
安裝範例
尺寸圖A (AT-1P-6(M)、AT-1P-8(M)、AT-1P-10(M))
尺寸圖B(AT-1P-6(M)、AT-1P-8(M)、AT-1P-10(M))
包裝數為50
包裝數為100
包裝數為80
清除全部選項
顯示候補商品
清除
MISUMI 標準出貨日: 4天~
IDEC 標準出貨日: 4天~
TOYOGIKEN(東洋技研)
標準出貨日: 4天~
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策