(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

恆溫器 TS-120S、ITS-050L

恆溫器 TS-120S、ITS-050L

空間加熱器、換氣風扇等溫度控制(電源開關)用恆溫器。
【特長】
・TS-120S可利用旋鈕連續且無分段地進行0~120℃的溫度調節。
・毛細管長度為1m,可將旋鈕設置在面板外,並將感測器設置在箱內的任意位置。
【用途】
・可用於空間加熱器、換氣風扇等溫度控制、電源控制。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

ITS-050L規格

・連接電感性負荷、漸增負荷、電容器負荷等會有湧入電流的負荷時,請充分注意不可使峰值電流值超過接點容量。・即使在電阻負荷下也應充分注意接點容量,且必須設置適當的電磁接觸器等以作為線圈驅動(交流)用,並在額定的範圍內使用。・必要時需以火花消除器等保護接點。

・連接電感性負荷、漸增負荷、電容器負荷等會有湧入電流的負荷時,請充分注意不可使峰值電流值超過接點容量。
・・即使在電阻負荷下也應充分注意接點容量,且必須設置適當的電磁接觸器等以作為線圈驅動(交流)用,並在額定的範圍內使用。
・必要時需以火花消除器等保護接點。

・有可燃性氣體等危險的環境下使用需充分注意。・可能會有高溫燒傷的危險,使用時請注意。

・有可燃性氣體等危險的環境下使用需充分注意。
・可能會有高溫燒傷的危險,使用時請注意。

尺寸圖

尺寸圖

設定溫度0℃ ~ 50℃釋放溫度差4℃ ± 2℃導線黑:共用(COMMON : 共通)
紅:加熱(加熱器用 超出設定值OFF)
綠:冷卻(換氣扇用 超出設定值ON)
※用於空間加熱時,
請使用黑色與紅色導線。
絕緣電阻DC500V高阻計測量為100MΩ以上設定值誤差±3℃
接點容量20A/AC 250V(電阻負荷)AC專用耐久性10,000次(開關開閉)
耐電壓AC1,500V/1分鐘重量181g

TS-120S規格

・連接電感性負荷、漸增負荷、電容器負荷等會有湧入電流的負荷時,請充分注意不可使峰值電流值超過接點容量。・即使在電阻負荷下也應充分注意接點容量,且必須設置適當的電磁接觸器等以作為線圈驅動(交流)用,並在額定的範圍內使用。・必要時需以火花消除器等保護接點。

・連接電感性負荷、漸增負荷、電容器負荷等會有湧入電流的負荷時,請充分注意不可使峰值電流值超過接點容量。
・・即使在電阻負荷下也應充分注意接點容量,且必須設置適當的電磁接觸器等以作為線圈驅動(交流)用,並在額定的範圍內使用。
・必要時需以火花消除器等保護接點。

感測器安裝零件 SU-1(附屬品)

感測器安裝零件 SU-1(附屬品)

板裁切尺寸(本體安裝、感測器零件安裝)

板裁切尺寸
(本體安裝、感測器零件安裝)

尺寸圖1(旋鈕、旋鈕座、M4螺釘、面板、本體、感應器、M4附墊圈螺釘、感測器安裝零件)

尺寸圖1
(旋鈕、旋鈕座、M4螺釘、面板、本體、感應器、M4附墊圈螺釘、感測器安裝零件)

尺寸圖2(鋼製軟管)

尺寸圖2
(鋼製軟管)

設定溫度0℃~120℃耐久性10,000次(開關開閉)
絕緣電阻DC500V高阻計測量為100MΩ以上重量90g
接點容量20A/AC 250V(電阻負荷)AC專用接點CM:共用(共通)
HT:加熱
(加熱器用 設定值以上為OFF)
CL:冷卻
(換氣扇用 設定值以上為ON)
釋放溫度差4℃ ± 2℃
設定值誤差±4℃
耐電壓接地間:AC1,500V/1分鐘
型號
ITS-050L
PTSC-090S
TS-120S
型號數量折扣標準
出貨日
設定溫度
(℃)
4天~ 0~50
4天~ 0~90
4天~ 0~120

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

類別 自動調溫器 電阻負荷 20A/AC250V

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767