(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋁框架 沖壓製泛用型 APY型 IP55

鋁框架 沖壓製泛用型 APY型 IP55

安裝方法沒有約束的沖壓泛用型框架。
【特長】
・各種機殼的測量器觀測窗。
・重量輕,安裝簡單,因此可提升作業效率。
・框架本體側無接縫,因此安裝方向無約束(沒有縱型、橫型的區別)。
・經陽極處理,耐蝕性優異,成品美觀,連帶提高裝設本產品的產品價值。
【用途】
・最適合用於受電箱、隔間、配電箱等的測量器觀測窗。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

輕量且安裝簡單的鋁框架

方型的尺寸圖

方型的尺寸圖。

型 號玻璃玻璃
有效尺寸
A×B
板裁切尺寸
C×D
重量
(kg)
APY-2020A內嵌金屬網200×200235×235 (58R)1.0
APY-2020K強化200×200235×235 (58R)0.9
APY-2030A內嵌金屬網200×300235×335(58R)1.4
APY-2030K強化200×300235×335(58R)1.1
APY-3030A內嵌金屬網300×300335×335 (58R)2.0
APY-3030K強化300×300335×335 (58R)1.6
APY-4030A內嵌金屬網400×300435×335 (58R)2.8
APY-4030K強化400×300435×335 (58R)2.7
APY-4040A內嵌金屬網400×400435×435 (58R)3.5
APY-4040K強化400×400435×435 (58R)2.9
APY-5030A內嵌金屬網500×300535×335 (58R)3.4
APY-5030K強化500×300535×335 (58R)2.8
APY-5040A內嵌金屬網500×400535×435(58R)4.5
APY-5040K強化500×400535×435(58R)3.5

安裝方法

鋁框架規格
記號零件名稱材質規格
框架鋁合金(表面陽極加工)
玻璃夾網玻璃(6.8mm厚)
強化玻璃(5.0mm厚)
密封條CR海綿、NR橡膠
固定框鋁合金
安裝螺栓M5埋入型螺栓(SUS)
適用面板厚度2.0~3.2mm
(1.6mm室內箱也可使用)
※安裝在1.6mm室內箱時,
無IP55的性能。
  • ※ 將鎖緊螺母均勻鎖緊。
  • ※ 適當的鎖緊扭力為1.5N・m(15kgf・cm)。
型號
APY-2020A
APY-2020K
APY-3030A
APY-3030K
APY-4030A
APY-4030K
APY-4040A
APY-4040K
APY-5030A
APY-5030K
APY-5040A
APY-5040K
型號數量折扣標準
出貨日
玻璃有效尺寸
(mm)
寬×高×長
(mm)
材質/表面處理
4天~ 200x200寬250×高250鋁合金 夾網玻璃
7天~ 200x200寬250×高250鋁合金 強化玻璃
7天~ 300x300寬350×高350鋁合金 夾網玻璃
7天~ 300x300寬350×高350鋁合金 強化玻璃
4天~ 400x300寬450×高350鋁合金 夾網玻璃
7天~ 400x300寬450×高350鋁合金 強化玻璃
7天~ 400x400寬450×高450鋁合金 夾網玻璃
7天~ 400x400寬450×高450鋁合金 強化玻璃
7天~ 500x300寬550×高350鋁合金 夾網玻璃
7天~ 500x300寬550×高350鋁合金 強化玻璃
7天~ 500x400寬550×高450鋁合金 夾網玻璃
8天~ 500x400寬550×高450鋁合金 強化玻璃

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

顏色 IP55

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767